17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボールポイント付六角棒レンチ 212-3SY 212-3SY

ボールポイント付六角棒レンチ 212-3SY

通常単価(税別)
898
税込単価
988
通常出荷日:5日目

サイズごとにカラーが異なるため、使用寸法を一目で判別可能な六角棒レンチ PB 212 RB。【特長】・...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 二面幅寸法 (mm)
    3
  • 全長(L寸法) (mm)
    71
  • 六角棒首下長(H寸法) L型のみ (mm)
    20
  • 単品・セット区分
    単品
  • パッケージ
  • 適合キャップスクリュー
    4
  • 適合セットスクリュー
    6
  • 質量 (g)
    5.5

型番:

212-3SY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

六角棒レンチ PB 212 RBの詳細

ボールポイント付六角棒レンチ 212-3SY:関連画像

六角棒レンチ PB 212 RB イメージ

  • カラー:レモン色
  • サイズ:3mm
  • 適合セットスクリュー:M6
  • 適合キャップスクリュー:M4
  • レンチハンドルの内側の長さ:71mm
  • レンチキーの内側の長さ:20mm
  • 質量:5.5g
  • ※ ボール部では本締めできません。

212-3SYの仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
3
全長(L寸法)(mm)
71
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)
20
単品・セット区分
単品
パッケージ
適合キャップスクリュー
4
適合セットスクリュー
6
質量(g)
5.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
212-3SY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
898
( 988 )
5日目

詳細情報

基本情報

サイズごとにカラーが異なるため、使用寸法を一目で判別可能な六角棒レンチ PB 212 RB。
【特長】
・特殊パウダーコートにより、耐錆性あり。
・エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことが可能。
・レンチには5桁の生産番号が記されており、原料段階の製造過程まで遡ることが可能。
・硬度はHRC59と大変高く、強靭に作られており、優れた耐摩擦性、持久性。
・高トルクをかけることが可能。
【用途】
・加工など手作業の様々な用途に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールポイント付六角棒レンチ 212-3SYの型番212-3SYのページです。 型番212-3SYに関する仕様情報を記載しております。
ボールポイント付六角棒レンチ 212-3SYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールポイント付六角棒レンチ 212-3SY
ロング六角棒レンチセット(ボールポイント付) EA683AL-1
スライド式六角棒レンチセット
首下ショート・エクストラロングボールポイント六角棒レンチセット
ロング六角棒レンチ EA683AL-100
スライド式六角棒レンチセット1204.SET6
メーカーPBスイスツールズエスコPBスイスツールズスーパーツールエスコPBスイスツールズ
通常価格8989,90336,6265,2609,33420,171
通常出荷日5日目2日目1日目1日目2日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチT形六角棒L形レンチ六角棒L形レンチT形
先端タイプボールポイントボールポイント標準タイプボールポイント標準タイプ標準タイプ
二面幅寸法(mm)310 / 12 / 14 / 17 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 1.5 / 5.53、4、5、6、8、1010 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 12 / 14 / 17 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 1.5 / 5.52.5 / 3 / 4 / 5 / 6
全長(L寸法)(mm)71108 / 144 / 177 / 91 / 166 / 155 / 132 / 263 / 174 / 221 / 84 / 121 / 247 / 78.5 / 101.5155、175、195、215、245、270100 / 112 / 140 / 90 / 126 / 160 / 180 / 200 / 224108 / 144 / 177 / 91 / 166 / 155 / 132 / 263 / 174 / 221 / 84 / 121 / 247 / 78.5 / 101.5140 / 155 / 195 / 175 / 215
六角棒首下長(H寸法) L型のみ(mm)20--12 / 14 / 16 / 19 / 6 / 7 / 8 / 9 / 11--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング