17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤルテンションゲージ DITG

通常単価(税別)
12,31816,259
税込単価
13,55017,885
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

置針式のダイヤルテンションゲージ。【特長】・置針式なので、測定時の瞬間最高値を簡単に読み取ることができ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ダイヤル
  • 精度
    ±0.5目盛
  • 材質
    本体:ABS、測定子:スチール
  • 質量 (g)
    55
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

 
ダイヤルテンションゲージ:関連画像

DITG-50PJ

ダイヤルテンションゲージ:関連画像

測定子先端

材質

  • 本体:ABS樹脂
  • 測定子:スチール
 

仕様

型番測定範囲分解能指示誤差目盛仕様質量
DITG-30PJ30~300mN10mN±0.5目盛30-300-3055g
DITG-50PJ0.06~0.5N0.02N0.06-0.5-0.06
DITG-100PJ0.1~1N0.05N0.1-1-0.1
DITG-150PJ0.15~1.5N0.05N0.15-1.5-0.15
DITG-300PJ0.3~3N0.1N0.3-3-0.3
DITG-500PJ0.6~5N0.2N0.6-5-0.6

外形図

単位:mm

ダイヤルテンションゲージ:外形図

寸法図

使用方法・使用事例

使用例

ダイヤルテンションゲージ:関連画像

使用イメージ

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(N)

  • 分解能(N)

  • 目盛仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲(N)

分解能(N)

目盛仕様

最小発注数量
0.03~0.3
0.01
30-300-30
1個
0.06~0.5
0.02
0.06-0.5-0.06
1個
0.1~1
0.05
0.1-1-0.1
1個
0.15~1.5
0.05
0.15-1.5-0.15
1個
0.3~3
0.1
0.3-3-0.3
1個
0.6~5
0.2
0.6-5-0.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,318
( 13,550 )
6日目
12,318
( 13,550 )
1日目
12,318
( 13,550 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,318
( 13,550 )
1日目
12,318
( 13,550 )
1日目
16,259
( 17,885 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

置針式のダイヤルテンションゲージ。
【特長】
・置針式なので、測定時の瞬間最高値を簡単に読み取ることができる。
【用途】
・ボタンの押圧力、バネ張力の測定に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルテンションゲージ DITGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルテンションゲージ DITG
テクロック ダイヤルテンションゲージ
546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG
546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG(ミツトヨ品番)
546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG(ミツトヨ品番) メーカー校正付
カノン 棒形テンションゲージ 標準タイプ
メーカー新潟精機(SK)テクロックミツトヨミツトヨミツトヨ中村製作所
通常価格12,318-8,541 -8,771 -8,771 -16,065 -12,123 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目19日目〜1日目〜
商品タイプダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル棒形
精度±0.5目盛-----
材質本体:ABS、測定子:スチール-----
質量(g)55-----
よく一緒に購入される商品

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング