ツール用品技術窓口


デジタルSラインマイクロ(IP67)の外観

デジタルSラインマイクロ(IP67)の使用イメージ
| 型番 | 測定範囲(mm) | 最小読取値(mm) | 最大許容差(μm) | 質量 |
|---|---|---|---|---|
| MCD-30IP67S2 | 0-30 | 0.001 | 3 | 300g |
| MCD-66IP67S2 | 30-66 | 4 | 440g | |
| MCD-102IP67S2 | 66-102 | 5 | 560g |
・材質:フレーム/スチール、スピンドル/ステンレス

防水保護等級IP67の防水・防じん性能

シンブル1回転10mmの高速移動スピンドル

寸法図
(単位:mm)
| 品番 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCD-30IP67S2 | 37.7 | 27.5 | 68 | 12.5 | 63 | 181 |
| MCD-66IP67S2 | 73.3 | 43 | 74 | 13.5 | 86 | 230 |
| MCD-102IP67S2 | 109.3 | 60 | 74 | 14.5 | 106 | 269 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
56,972円 ( 62,669円 ) | 2日目 |
72,639円 ( 79,903円 ) | 2日目 |
92,728円 ( 102,001円 ) | 1日目 |
水や切削液がかかる現場でも安心して使えるデジタルマイクロメータ。
【特長】
・防水保護等級IP67の防水・防じん性能を備えている。
・冷却水、切削液、潤滑油などがかかる現場での使用に最適。
・シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮する。
・1台の測定範囲が広く、0-102mmを3サイズのマイクロメータでカバーできる。
・MCD-30IP67S2は測定力調整機能付(5N/10N)。
【用途】
・外側寸法測定に。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX
4.5通常価格(税別):17,820円~

ミツトヨ
マイクロメータヘッド取付金具
5通常価格(税別):3,798円~

ミツトヨ
103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST
4.5通常価格(税別):7,331円~

ミツトヨ
156シリーズ マイクロメータスタンド MS
4.3通常価格(税別):8,453円~

ミツトヨ
389・118・189シリーズ U字形鋼板マイクロメータ
5通常価格(税別):18,549円~

新潟精機(SK)
標準外側マイクロメータ MC105/106
4.5通常価格(税別):5,777円~

ミツトヨ
156シリーズ マイクロメータスタンド MS-SB
3通常価格(税別):5,638円

ミツトヨ
250シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-K カウンタ付
0通常価格(税別):13,122円

ミツトヨ
マイクロメータヘッド 精密送りねじ
0通常価格(税別):3,661円~