17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

STロック CNSH【8~12個入り】

通常単価(税別)
3,819
税込単価
4,201
通常出荷日:1日目

【特長】・ワンサイドセッティング 裏側に手が入らない状況でも片側から高強度締結が可能です。・簡単&スピ...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

トラスココード

仕様

リベット長

(mm)

RoHS?最小発注数量
36.0
381-7563
適合母材厚:11~13mm
28.0
10
1パック

10個入り

37.5
381-7571
適合母材厚:14~16mm
31.0
10
1パック

8個入り

31.0
381-7580
適合母材厚:7~9mm
24.0
10
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,819
( 4,201 )
1日目
3,819
( 4,201 )
1日目
3,819
( 4,201 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンサイドセッティング 裏側に手が入らない状況でも片側から高強度締結が可能です。
・簡単&スピード締結 専用工具を使用することにより誰でも手軽に高強度締結が可能。
・強力な締結力 ブラインドリベットとは比較にならない高強度を発揮。
・母材表面を傷つけない 母材表面に対して締結中に動く部分がありません。
・美しく重厚な外観形状 高い意匠性により仕上げパネルも後施工可能。
【用途】
・鉄骨系住宅各種梁接合・物流機器トラス接合・鉄骨階段・道路施設関係製品
・受配電板筺体・各種蝶番接合・シロッコファン・輸送用機器(トラック・自動車等)他。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ボルトとブラインドリベット、両方の特徴を併せ持つSTロックが、便利なパック入りで登場

型番スリーブ径
D
寸法下穴径適正
かしめ板厚
強度
LlTt引張強度剪断強度
CNSH109Pφ10
mm
31.0mm24.0mm6.5
mm
3.0
mm
φ10.2~
10.5mm
7~9mm16.5
kN
27.5
kN
CNSH1013P36.0mm28.0mm11~13mm
CNSH1016P37.5mm31.0mm14~16mm

外形図

STロック CNSH 外形図

使用方法・使用事例

作業手順
STロック CNSH 関連画像

(1)母材へ下穴を開ける
(2)STロックを挿入
(3)専用工具で締め付ける
(4)がっちり締め付け

アプリケーション例
  • 鉄骨系住宅各種梁接合
  • 鉄骨階段
  • 受配電盤筐体
  • シロッコファン
  • 物流機器トラス接合
  • 道路施設関係製品
  • 各種蝶番接合
  • 輸送用機器
    (トラック・自動車等)他

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

STロック CNSHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STロック CNSH
ウエルナット スナップタイプ
ウエルナット スタンダードタイプ EPDM材
ポップナットヘキサナット スモールフランジ スチール
ポップナットヘキサナット スモールフランジ アルミ
POPエボナット
メーカーロブテックスポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーポップリベット・ファスナーSUNCO
通常価格3,819117 -120 -72 -38,504 -59,644
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
材質スチールゴムゴムスチールアルミスチール
表面処理(詳細)なしなしなし三価ホワイトなし三価ホワイト
ねじの呼び(M)M10----6
用途・機能かしめかしめかしめかしめかしめかしめ
表面処理なしなしなし三価クロメートなし三価クロメート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リベットナットカテゴリの売れ筋ランキング