ツール用品技術窓口
※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
MEI-11
2021年01月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】・ISO(新JIS)規格準拠・測定間隔1~9秒の自動連続測定が可能・オプションでフットスイッチを用意・フィルムシート、ゴムシートなどにも使用可能
尾崎製作所
ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ)
通常価格(税別):6,789円〜
テクロック
テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-112シリーズ
通常価格(税別):8,195円〜
テクロック ダイヤルシックネスゲージ SM-528シリーズ
通常価格(税別):9,882円〜
用途別ダイヤルシックネスゲージ(0.01mmタイプ)
通常価格(税別):7,325円〜
ダイヤルシックネスゲージ(厚み測定器)(0.001mmタイプ)
通常価格(税別):18,582円〜
ダイヤルシートゲージ(厚み測定器)0.01mm・0.05mmタイプ
通常価格(税別):64,855円〜
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード