17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

横型スタンド用測定子(BST-3LB用)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

横型スタンド用測定子(BST-3LB用)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

F-070

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・各端子は可動側/固定側2本で1セットです。
・材質:SK材
・BST-1Bにも取付可能です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
測定子
測定範囲
φ10 ~ 180
寸法(mm)
L=43.5 L1=30.5 L2=42
測定深さ(mm)
13 ~ 28
材質
SK材
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト