ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

デジタル身長・体重計 DST-210S

通常単価(税別)
264,000200,719
税込単価
290,400220,791
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:12日目

付属のキャスターで手軽に移動可能な身長、体重計。【特長】・検定付(精度等級:3級)・専用座高計椅子を用...

詳細を確認

型番:

DST-210S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DST-210Sの仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
最小表示(g)
100
乾電池対応
有り
パソコン接続機能
有り
プリンター接続機能
有り(ケーブル等に加え、別売オプションが必要な場合があり)
防塵・防水機能
無し
サイズ(mm)
W330×L492×H1035
測定範囲
身長:85.0cm~209.0cm、座高:55.0cm~179.0cm、体重:2kg~150.0kg
最小表示単位
身長・座高計部:0.1cm(1mm)
適合機種
使用椅子:IS-30
JANコード
4954183154561
質量(g)
12200
材質
支柱:アルミ、台座:鉄板、カーソル:ABS樹脂、補助バー:ステンレス
付属品
ACアダプタ、電池ケース、手元ホールドスイッチ、スイッチホルダー、取扱説明書
表示
デジタル4桁 LCD表示
電源
AC 100V 50/60Hz(専用ACアダプタ)、または単2形乾電池4本
電池寿命
連続使用時間約35時間(マンガン乾電池使用時)
検出方法
身長・座高計部:透過式フォト・インタラプタ方式、体重部:ロードセル方式
測定方法
身長・座高計部:支柱三段伸縮式
精度
身長・座高計部:±1mm+1digit、体重部:±0.1kg
機能
表示値保持(ホールド)機能、出力(コンピュータ・プリンタ・外部表示ユニット)機能、オートパワーオフ機能、自己診断・修正機能、身長・座高計部:不完全収納時のErr表示、体重部:ゼロセット(風袋引き)機能、表示値安定報知機能
出力形式
RS-232C
使用温度(℃)
+5~+35

型番リスト

表示件数
型番
DST-210S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
264,000200,719
( 220,791 )
12日目

詳細情報

基本情報

付属のキャスターで手軽に移動可能な身長、体重計。
【特長】
・検定付(精度等級:3級)
・専用座高計椅子を用いれば、「座高計」にも早変わり
・専用ACアダプターと単2形乾電池4本の2電源対応
・風袋引き可能(衣類の重さをゼロセット機能によりあらかじめマイナスした体重測定)
・表示値を一時保持する手元ホールドスイッチ付
・外部表示ユニットで離れた場所で測定結果を表示
・測定結果は選べる2つのモード、「集団検診」と「個人別肥満度検診」で専用デスクトッププリンタへ出力可能
・測定結果をパソコンへダイレクト出力が可能
【用途】
・学校・官庁・医療関係機関等幅広く利用可能

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

デジタル身長・体重計 DST-210Sの仕様

デジタル身長・体重計 DST-210S イメージ

デジタル身長・体重計 DST-210S イメージ

  • 測定結果は選べる二つのモード、「集団検診」と「個人別肥満度検診」で専用デスクトッププリンタへ出力可能。
  • 身長体重計用通信ソフト「のびおくん」が利用可能。
品名品番測定範囲椅子高さ重量
デジタル身長・体重計DST-210S身長:85.0~209.0cm
座高:55.0~179.0cm
(30cm専用椅子使用)
体重:2kg~150.0kg
30cm(IS-30)12.2kg
-身長・座高計部体重部
検出方法透過式フォト・インタラプタ方式ロードセル方式
測定方法支柱3段伸縮式-
精度±1mm+1digit±0.1kg
表示単位0.1cm(1mm)0.1kg(100g)
表示デジタル4桁 LCD表示
使用温湿度範囲5℃~35℃/75%RH以下(結露なきこと)
電源AC100V 50/60Hz(専用ACアダプタ使用)、または単2形乾電池4本(別売)
電池寿命連続使用約35時間(マンガン乾電池使用時)
機能電源ON時、支柱が完全収納されていないとエラー(Err)表示(基点検出機能)ゼロセット(風袋引き)機能、表示値安定報知機能
機能表示値保持(ホールド)機能、出力機能、オートパワーオフ機能、自己診断、修正機能
出力機能RS-232C
材質支柱/アルミ、台座/鉄板、カーソル/ABS樹脂、補助バー/ステンレス
付属品ACアダプター、電池ケース、手元ホールドスイッチ、スイッチホルダー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル身長・体重計 DST-210Sの型番DST-210Sのページです。 型番DST-210Sに関する仕様情報を記載しております。
デジタル身長・体重計 DST-210Sのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q[修理]自分で修理するのは可能ですか?
A
お客様での分解や修理は禁止されています。販売店(ご購入先)へ修理をご依頼ください。
※お客様で改造されたものは修理対象外となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル身長・体重計 DST-210S
デジタルはかり 取引証明以外用
デジタルスケール2kg
デジタルホームはかりEA715CB-23
防塵・防水等級IP67 デジタルはかり SH-AWPシリーズ
3.0kg(1g)デジタルスケールEA715A-5B
メーカームラテックKDSシンワ測定M&Mエスコエー・アンド・デイエスコ
通常価格264,0006,0002,6363,82022,2536,000
通常出荷日12日目在庫品1日目2日目1日目3日目1日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
最小表示(g)1000.1111 / 10 / 2 / 51
乾電池対応有り有り有り有り有り有り
パソコン接続機能有り無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)有り無し(接続不可)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング