17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タフミックリール12巾(100) GR12-1H

タフミックリール12巾(100)

通常単価(税別)
12,00011,283
税込単価
13,20012,411
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ケース裏面にテープ交換が簡単にできるように脱着口がついています。※ケースは十字形黄ケースです...

詳細を確認
  • テープ長さ (m)
    100
  • テープ幅 (mm)
    12
  • 商品タイプ
    大型巻尺
  • 標準張力 (N)
    10(20℃)
  • JIS規格
    JIS1級
  • 本体寸法 (mm)
    384×304×39
  • JANコード
    4954183108847
  • テープ厚 (mm)
    0.48
  • 質量 (g)
    1200

型番:

GR12-1H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

GR12-1Hの仕様・寸法情報

テープ長さ(m)
100
テープ幅(mm)
12
商品タイプ
大型巻尺
標準張力(N)
10(20℃)
JIS規格
JIS1級
本体寸法(mm)
384×304×39
JANコード
4954183108847
テープ厚(mm)
0.48
質量(g)
1200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GR12-1H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,00011,283
( 12,411 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケース裏面にテープ交換が簡単にできるように脱着口がついています。
※ケースは十字形黄ケースです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タフミックリール12巾(100)の型番GR12-1Hのページです。 型番GR12-1Hに関する仕様情報を記載しております。
タフミックリール12巾(100)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タフミックリール12巾(100)
シルバーセブン特級品(鋼製塗装巻尺)
スピード タフミックリール12巾
ゴムタフミックカプセル12巾
ゴムタフミックカプセル12巾 クリアパッケージ
ステンレススピードテクロン10巾
メーカームラテックKDSヤマヨ測定機ムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格12,00013,9434,940 -4,163 -2,871 -9,269
通常出荷日1日目6日目1日目1日目1日目〜1日目
テープ長さ(m)10050----
テープ幅(mm)121312121210
商品タイプ大型巻尺大型巻尺大型巻尺小型巻尺大型巻尺大型巻尺
標準張力(N)10(20℃)50101010(20℃)50
JIS規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト