ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

安定用レール

通常単価(税別)
320
税込単価
352
通常出荷日:9日目

【特長】・メタルワークベンチ、メタルパラレルクランプ共用・本体寸法(mm):30×45×21

詳細を確認

型番:

R-01
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
本体寸法(mm)
30×45×21
JANコード
4954183161804
質量(g)
6

型番リスト

表示件数
型番
R-01
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
320
( 352 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルワークベンチ、メタルパラレルクランプ共用
・本体寸法(mm):30×45×21

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安定用レールの型番R-01のページです。 型番R-01に関する仕様情報を記載しております。
安定用レールのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
クランプでの板矧ぎに使用
5
満足度:5.0
パラレルクランプで主に板矧ぎを行う時、水平を出すために使用しています。反り防止の為、板の両側からクランプをかけていますが...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安定用レール
メタルワークベンチ用固定金具
替パッド(小)
金属大型パッド
パイプクランプ固定用金具 FP-01
木工用替えパッド
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格3208503202,3001,800774
通常出荷日9日目9日目9日目6日目9日目1日目
商品タイプパーツパーツパーツパーツパーツ-
本体寸法(mm)30×45×2136×5036×50×1190×46×18--
JANコード495418316180449541831617814954183161811495418316179849541831605794954183170981
質量(g)668914820042.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング