ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

メタルワークベンチ用固定金具

通常単価(税別)
850
税込単価
935
通常出荷日:9日目

【特長】・メタルワークベンチに取り付けで簡易バイスとして使用可能

型番:

MF-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MF-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
本体寸法(mm)
36×50
JANコード
4954183161781
質量(g)
68

型番リスト

表示件数
型番
MF-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
850
( 935 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メタルワークベンチに取り付けで簡易バイスとして使用可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルワークベンチ用固定金具の型番MF-01のページです。 型番MF-01に関する仕様情報を記載しております。
メタルワークベンチ用固定金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルワークベンチ用固定金具
安定用レール
替パッド(小)
金属大型パッド
パイプクランプ固定用金具 FP-01
マルチクランプS L型金具付
メーカームラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDSムラテックKDS
通常価格8503203202,3001,8005,753
通常出荷日9日目9日目9日目6日目9日目1日目
商品タイプパーツパーツパーツパーツパーツ-
本体寸法(mm)36×5030×45×2136×50×1190×46×18--
JANコード495418316178149541831618044954183161811495418316179849541831605794954183172633
質量(g)6869148200364.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプカテゴリの売れ筋ランキング