ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

H&H バキュームベースバイス

通常単価(税別)
4,0503,213
税込単価
4,4553,534
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在!・精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に・作業...

詳細を確認
  • バキューム固定式なので凹凸のない平らな場所で使用してください。

型番:

HV-413B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HV-413Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
口幅(mm)
約70
最大口開き(mm)
約65
口深さ(mm)
約40
全長
約155mm
サイズ
ベース:約155×約140mm
口開き
約65mm
質量(g)
約1060
特長用途
対象物を傷つけにくい、取り外し簡単な樹脂製ゴムの開口部付き,ワンタッチで本体の固定が可能なバキュームベース,くわえ部:棒などの固定に便利なV溝加工,回転部:360度自由に回転
材質(本体)
アルミ(ゴム部分:樹脂ゴム)

型番リスト

表示件数
型番
HV-413B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0503,213
( 3,534 )
4日目

詳細情報

基本情報

作業内容に応じてヘッド部の角度調整が自由自在!
・精密機械やプラモデル・電子機械・時計などの修理に
・作業に合わせて斜めなどの万力ではできない作業に!

ご注意

  • バキューム固定式なので凹凸のない平らな場所で使用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

H&H バキュームベースバイスの型番HV-413Bのページです。 型番HV-413Bに関する仕様情報を記載しております。
H&H バキュームベースバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
H&H バキュームベースバイス
アルミ合金バイス,彫金、ホビー、クラフト用
中型マルチコンビバイス(丸胴シャフト)
学校教材用木工バイス(台上型)
強力アプライトバイス(強力型・丸胴シャフト・回転台付タイプ)
64mm マルチバイス(バキュームベース)
メーカーH&Hトラスコ中山トラスコ中山ナベヤトラスコ中山エスコ
通常価格4,0503,18227,061 -15,640205,93615,537
通常出荷日4日目4日目1日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
口幅(mm)約7060-16020364
最大口開き(mm)約6550-11520057
口深さ(mm)約4027-5912535
全長約155mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト