17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MRP-125用マジック付フェルトバフ

通常単価(税別)
1,891
税込単価
2,080
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

取替え作業が簡単!ワンタッチ脱着式・木製品・金属・樹脂・石工品の艶出し用・鏡面研磨には、各種研磨剤をご...

詳細を確認

型番:

MP-125F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MP-125Fの仕様・寸法情報

種類
関連部品
サイズ(mm)
125

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
MP-125F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,891
( 2,080 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

取替え作業が簡単!ワンタッチ脱着式
・木製品・金属・樹脂・石工品の艶出し用
・鏡面研磨には、各種研磨剤をご使用になりますと効果的です。
・マジック付ラバーパット(MRP-125)に取付けてご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRP-125用マジック付フェルトバフの型番MP-125Fのページです。 型番MP-125Fに関する仕様情報を記載しております。
MRP-125用マジック付フェルトバフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MRP-125用マジック付フェルトバフ
マジック付ポリシングスポンジ
125x10mm フェルトバフ(マジック式)
マジックペーパー 125mm
#80/125mm 穴付ディスクペーパー(マジック式/10枚)
125mm マジックパットセット
メーカーH&HH&HエスコSK-11エスコエスコ
通常価格1,8911,3771,0401,8811,0504,819
通常出荷日在庫品1日目6日目1日目在庫品1日目1日目1日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品-関連部品
サイズ(mm)125125----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト