17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

汎用型空気配管 ホース取り付け用カプラ(SH型)

通常単価(税別)
1,3961,354
税込単価
1,5361,489
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

工場内空気配管から空気工具接続まで用途に応じた取り付け形状を用意。重要部品は焼入れを施し、優れた耐摩耗...

詳細を確認
  • 種類
    カプラ
  • 最高使用圧力 (Mpa)
    1.5(15㎏f/㎠)
  • 耐圧力 (Mpa)
    2.0(20㎏f/㎠)
  • 流体の流れ方向
    流体はソケット側からプラグ側に流します。
  • 互換性
    ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。

型番:

133201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

133201の仕様・寸法情報

種類
カプラ
サイズ
20SH
最高使用圧力(Mpa)
1.5(15㎏f/㎠)
耐圧力(Mpa)
2.0(20㎏f/㎠)
推奨最大締め付けトルク(N-m)
13.7(140kgf-cm)
適合品
1/4"ホース用
流体の流れ方向
流体はソケット側からプラグ側に流します。
互換性
ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。

絞り込み条件

  • サイズ

  • 推奨最大締め付けトルク(N-m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
133201

サイズ

推奨最大締め付けトルク

(N-m)

適合品

最小発注数量
20SH
13.7(140kgf-cm)
1/4"ホース用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,3961,354
( 1,489 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

工場内空気配管から空気工具接続まで用途に応じた取り付け形状を用意。
重要部品は焼入れを施し、優れた耐摩耗性と耐久性!

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用型空気配管 ホース取り付け用カプラ(SH型)の型番133201のページです。 型番133201に関する仕様情報を記載しております。
汎用型空気配管 ホース取り付け用カプラ(SH型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用型空気配管 ホース取り付け用カプラ(SH型)
汎用型空気配管 メネジ取り付け用カプラ(PM型)
汎用型空気配管 オネジ取り付け用カプラ(SFF型/平行ネジ対応)
汎用型空気配管 オネジ取り付け用カプラ(PFF型/平行ネジ対応)
スプリングナット(軽量型空気配管用ホースガード)
ワンタッチ式ナットカプラ ウレタンホース取り付け用(SN型)
メーカーH&HH&HH&HH&HH&HH&H
通常価格1,3966751,3467305211,948
通常出荷日在庫品1日目2日目5日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
種類カプラカプラカプラカプラその他関連用品カプラ
最高使用圧力(Mpa)1.5(15㎏f/㎠)1.5(15㎏f/㎠)1.5(15㎏f/㎠)1.5(15㎏f/㎠)1.5(15㎏f/㎠)1.0(10㎏f/㎠)
耐圧力(Mpa)2.0(20㎏f/㎠)2.0(20㎏f/㎠)2.0(20㎏f/㎠)2.0(20㎏f/㎠)2.0(20㎏f/㎠)1.5(15㎏f/㎠)
流体の流れ方向流体はソケット側からプラグ側に流します。流体はソケット側からプラグ側に流します。流体はソケット側からプラグ側に流します。流体はソケット側からプラグ側に流します。流体はソケット側からプラグ側に流します。流体はソケット側からプラグ側に流します。
互換性ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。ハイカプラシリーズの各製品と接続できます。

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング