ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    オイルレスミニコンプレッサー

    通常単価(税別)
    20,017
    税込単価
    22,019
    通常出荷日:4日目

    ・面倒な注油やオイル交換不要のオイルレスコンプレッサー!!・吐出圧力調整機能付。・エアーブラシ、タイヤ...

    詳細を確認

    型番:

    HMAC50
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HMAC50の仕様・寸法情報

    種類
    コンパクトタイプ
    潤滑方式
    無給油式
    冷却方式
    空冷式
    最高圧力(MPa)
    1
    コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
    10~100未満
    駆動源(種類)
    単相
    駆動源(定格電圧)
    100V
    定格消費電力(W)
    180
    定格圧力(Mpa)
    0.8
    定格使用時間(分)
    15
    本体サイズ(H×W×D)(mm)
    200×360×145
    空気吐出量設定圧力(リットル/分)
    0.2Mpa-30/31、0.3Mpa-28/28.5、0.4Mpa-25/25.5、0.5Mpa-22/22、0.6Mpa-20/20、0.7Mpa-18/18、0.8Mpa-16/16
    質量(kg)
    3.7
    カプラサイズ
    1/4

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HMAC50
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,017
    ( 22,019 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    ・面倒な注油やオイル交換不要のオイルレスコンプレッサー!!
    ・吐出圧力調整機能付。
    ・エアーブラシ、タイヤやゴムボートへの空気入れなど、ホビー・レジャーに最適。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オイルレスミニコンプレッサーの型番HMAC50のページです。 型番HMAC50に関する仕様情報を記載しております。
    オイルレスミニコンプレッサーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オイルレスミニコンプレッサー
    バキュームクリーナー(エアー式)
    エアーウェーブ60Lタンク シリンダー型エアーコンプレッサー
    エア2点セット A-17675
    エアコンプレッサ SR-045
    エアコンプレッサ(一般圧専用)AC700
    メーカーH&Hエスコ和コーポレーションマキタSK-11マキタ
    通常価格20,0176,770106,666 -14,06227,31588,280
    通常出荷日4日目1日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
    種類コンパクトタイプ関連部品汎用コンプレッサー関連部品汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー
    潤滑方式無給油式-無給油式-無給油式無給油式
    冷却方式空冷式-空冷式---
    最高圧力(MPa)1-0.78-0.6 / 0.81.27
    コンプレッサー 吐出空気量(L/min)10~100未満-100~200未満--10~100未満
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング