17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁ラチェットハンドル RH-3ZR

通常単価(税別)
32,364
税込単価
35,600
通常出荷日:1日目

かさばらずコンパクト設計な短絡防止用絶縁ラチェットハンドル(差込角9.5mm・12.7mm)。【特長】...

詳細を確認
  • 単品・セット
    単品
  • 適用規格
    無し
  • 歯数
    72
  • 送り角 (°)
    5

ご注意

  • 既存の絶縁工具、他社品とは接続できません、トップ工業社製の絶縁工具と組み合わせてご使用ください。240V以下の活線作業でご使用ください。赤色のふっ素樹脂被膜が破損し、下層の黄色の被膜が露出した場合は直ちに使用を止めてください。ご使用の際は、事故を未然に防ぐため、絶縁手袋などの絶縁保護具を必ず着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

RH-3ZR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絶縁ラチェットハンドル(差込角9.5mm・12.7mm)の詳細

絶縁ラチェットハンドル(差込角9.5mm・12.7mm)の商品イメージ

絶縁ラチェットハンドル(差込角9.5mm・12.7mm)の商品イメージ

絶縁ラチェットハンドル 通信施設 電力工事 使用例

絶縁ラチェットハンドル 通信施設 電力工事 使用例

絶縁ラチェットハンドル(差込角9.5mm・12.7mm)の寸法

絶縁ラチェットハンドル(差込角9.5mm・12.7mm)の寸法図

絶縁ラチェットハンドル(差込角9.5mm・12.7mm)の寸法図

製品番号差込角S(mm)全長L(mm)頭部外径D(mm)頭部厚さT(mm)重量(g)
RH-3ZR9.5(3/8″)2033619.5270
RH-4ZR12.7(1/2″)2583723.5435

使用上の注意

  • ※ 既存の絶縁工具、他社品とは接続できません、メーカーの絶縁工具と組み合わせてご使用ください。
  • ※ 240V以下の活線作業でご使用ください。
  • ※ 赤色のふっ素樹脂被膜が破損し、下層の黄色の被膜が露出した場合は直ちに使用を止めてください。
  • ※ ご使用の際は、事故を未然に防ぐため、絶縁手袋などの絶縁保護具を必ず着用してください。

RH-3ZRの仕様・寸法情報

全長(mm)
203
差込角(mm)
9.5
質量(g)
270
単品・セット
単品
適用規格
無し
歯数
72
送り角(°)
5
JANコード
4975180340207
頭部厚さ(mm)
19.5
頭部幅(mm)
36

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • 差込角(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RH-3ZR

全長

(mm)

差込角

(mm)

質量

(g)

JANコード

頭部厚さ

(mm)

頭部幅

(mm)

最小発注数量
203
9.5
270
4975180340207
19.5
36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,364
( 35,600 )
1日目

詳細情報

基本情報

かさばらずコンパクト設計な短絡防止用絶縁ラチェットハンドル(差込角9.5mm・12.7mm)。
【特長】
・絶縁性能の高いふっ素樹脂ETFEにガラス繊維を融合させた2層コーティング
・ガラスパウダーが入り表面硬度が向上、摩耗にも強い優れた補強効果を発揮
・ナット周りに特別なスペースを必要とせず通常工具と同じ操作性を発揮
・頭部が小さくギア数が72と細かく、高トルクに耐えることも可能
・最大使用電圧:240V
・10,000V×10秒絶縁試験済
【用途】
・通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に最適

ご注意

  • 既存の絶縁工具、他社品とは接続できません、トップ工業社製の絶縁工具と組み合わせてご使用ください。240V以下の活線作業でご使用ください。赤色のふっ素樹脂被膜が破損し、下層の黄色の被膜が露出した場合は直ちに使用を止めてください。ご使用の際は、事故を未然に防ぐため、絶縁手袋などの絶縁保護具を必ず着用してください。
    【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

絶縁ラチェットハンドル RH-3ZRの型番RH-3ZRのページです。 型番RH-3ZRに関する仕様情報を記載しております。
絶縁ラチェットハンドル RH-3ZRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ラチェットハンドル RH-3ZR
3/8"DR絶縁ラチェットハンドルEA640RF-3
絶縁工具 ラチェットハンドル
絶縁工具 トルクレンチ 3/8
3/8"DR×222mm絶縁ラチェットハンドルEA560WP-1
絶縁ソケット インチ
メーカートップ工業エスコTECH-EVTECH-EVエスコクニペックス
通常価格32,36432,54310,75429,52718,3814,200 -
通常出荷日1日目1日目5日目4日目1日目9日目
単品・セット単品単品単品単品単品単品
適用規格無しIEC900.VDEIEC60900IEC60900IEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDEIEC60900 / 欧州規格EN60900
歯数72-----
送り角(°)5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットハンドル(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト