17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤモンドホイール うす刃瓦名人 斬(ZAN) TDK-105N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ダイヤモンドホイール うす刃瓦名人 斬(ZAN) TDK-105N

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TDK-105N

2026年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

安全快適なダイヤモンドホイール うす刃瓦名人 斬(ZAN)。
【特長】
・乾式。
・粉じん少なく、軽い切れ味で疲労を軽減。
・TDK-105Nは、瓦専用に開発された1.2mm厚のダイヤモンドホイール。
・付属リング径:15mm/20mm。
【用途】
・瓦・タイルなどの切断に最適。

ご注意

  • ご使用前に取扱説明書・パッケージ記載事項および電動工具の取扱説明書を必ずお読みください。ホイールカバー・防じんメガネ、安全靴を必ずご使用ください。ジグザグ切断・(ガイドを使わない)曲線切り・斜め切り・コジリ・側面使用および衝撃を加えるような使用は絶対にしないでください。

指定中の仕様・寸法情報

主要切断材質
タイル
外径(mm)
105
刃厚(mm)
1.2
内径(mm)
20
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
JANコード
4975180889027
付属リング径(mm)
15

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト