ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ダイヤモンドホイールRシリーズ 波形タイプ

ダイヤモンドホイールRシリーズ 波形タイプ TRS-105
通常単価(税別)
4,952
税込単価
5,447
通常出荷日:4日目

普及型のダイヤモンドホイールRシリーズ 波形タイプ。【特長】・乾式。・安全性/切削性/耐久性、三拍子揃...

詳細を確認
  • ご使用前に取扱説明書・パッケージ記載事項および電動工具の取扱説明書を必ずお読みください。ホイールカバー・防じんメガネ、安全靴を必ずご使用ください。ジグザグ切断・(ガイドを使わない)曲線切り・斜め切り・コジリ・側面使用および衝撃を加えるような使用は絶対にしないでください。

型番:

TRS-105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRS-105の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / タイル
外径(mm)
105
刃厚(mm)
1.8
内径(mm)
20
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
ホイールタイプ
ウェーブタイプ
JANコード
4975180888402
付属リング径(mm)
15
-
-

商品情報

ダイヤモンドホイールRシリーズ 波形タイプの詳細

ダイヤモンドホイールRシリーズ 波形タイプ 外観

ダイヤモンドホイールRシリーズ 波形タイプ 外観

ダイヤモンドホイールRシリーズ 波形タイプの寸法

 

(単位:mm)

 

ダイヤモンドホイールRシリーズ 波形タイプ 寸法図

ダイヤモンドホイールRシリーズ 波形タイプ 寸法図

製品番号D
(mm)
T
(mm)
H
(mm)
付属リング径
(mm)
TRS-1051051.82015

使用上の注意

  • ※ ご使用前に取扱説明書、パッケージ記載事項および電動工具の取扱説明書を必ずお読みください。
  • ※ ホイールカバー、防じんメガネ、安全靴を必ずご使用ください。
  • ※ ジグザグ切断、(ガイドを使わない)曲線切り、斜め切り、コジリ、側面使用および衝撃を加えるような使用は絶対にしないでください。

型番リスト

表示件数
型番
TRS-105

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

JANコード

付属リング径

(mm)

最小発注数量
105
1.8
20
4975180888402
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,952
( 5,447 )
4日目

詳細情報

基本情報

普及型のダイヤモンドホイールRシリーズ 波形タイプ。
【特長】
・乾式。
・安全性/切削性/耐久性、三拍子揃った経済的で切れ味のよい普及タイプ。
【用途】
・コンクリート、瓦、レンガ、ブロックなどの切断に使用。

ご注意

  • ご使用前に取扱説明書・パッケージ記載事項および電動工具の取扱説明書を必ずお読みください。ホイールカバー・防じんメガネ、安全靴を必ずご使用ください。ジグザグ切断・(ガイドを使わない)曲線切り・斜め切り・コジリ・側面使用および衝撃を加えるような使用は絶対にしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドホイールRシリーズ 波形タイプの型番TRS-105のページです。 型番TRS-105に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドホイールRシリーズ 波形タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドホイールRシリーズ 波形タイプ
ダイヤモンドホイール セグメントタイプ
ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ
ダイヤモンドホイール リムタイプ(乾式・湿式)
ダイヤモンドホイール レーザー(乾式) SLシリーズ
ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)セグメントタイプ
メーカートップ工業トップ工業トラスコ中山ロブテックスロブテックスモトユキ
通常価格4,9526,596 -4,176 -6,215 -23,842 -5,000 -
通常出荷日4日目6日目1日目〜在庫品1日目〜4日目1日目〜
主要切断材質コンクリート・アスファルト / タイルコンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / ブロック / タイルコンクリート・アスファルト / ブロック / 石材-
乾式/湿式乾式乾式乾式乾湿両用乾式乾式
商品タイプ本体-本体本体本体本体
ホイールタイプウェーブタイプセグメントタイプ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト