17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃厚(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 商品タイプ

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ダイヤモンドホイール セグメントタイプ

通常単価(税別)
6,59634,655
税込単価
7,25638,121
通常出荷日:6日目

切粉の排出がスムーズなダイヤモンドホイール セグメントタイプです。【特長】・重切削に耐える最高級プロ仕...

詳細を確認
  • ご使用前に取扱説明書・パッケージ記載事項および電動工具の取扱説明書を必ずお読みください。ホイールカバー・防じんメガネ、安全靴を必ずご使用ください。ジグザグ切断・(ガイドを使わない)曲線切り・斜め切り・コジリ・側面使用および衝撃を加えるような使用は絶対にしないでください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ダイヤモンドホイール セグメントタイプの詳細

ダイヤモンドホイール セグメントタイプ:関連画像

ダイヤモンドホイール セグメントタイプ 商品イメージ

ダイヤモンドホイール セグメントタイプの寸法

ダイヤモンドホイール セグメントタイプ:関連画像

ダイヤモンドホイール セグメントタイプ 寸法図

製品番号 D
(mm)
T
(mm)
H
(mm)
付属リング径
(mm)
TDS-105 105 2.0 20 15
TDS-125 125 2.0 22 20
TDS-155 155 2.0 25.4 20・22
TDS-180 180 2.0 25.4 20・22
TDS-205 205 2.0 25.4 20・22
TDS-255A 255 3.0 20 -
TDS-255B 255 3.0 22 20
TDS-255C 255 3.0 25.4 20・22
TDS-255D 255 3.0 30.5 20・22・25.4
TDS-305A 305 3.0 20 -
TDS-305B 305 3.0 22 20
TDS-305C 305 3.0 25.4 20・22
TDS-305D 305 3.0 30.5 20・22・25.4

使用上の注意

  • ※ ご使用前に取扱説明書・パッケージ記載事項および電動工具の取扱説明書を必ずお読みください。
  • ※ ホイールカバー・防じんメガネ、安全靴を必ずご使用ください。
  • ※ ジグザグ切断・(ガイドを使わない)曲線切り・斜め切り・コジリ・側面使用および衝撃を加えるような使用は絶対にしないでください。

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

内径

(mm)

商品タイプ

JANコード

付属リング径

(mm)

最小発注数量
105
2
20
本体
4975180888815
15
1個
125
2
22
本体
4975180888822
20
1個
155
2
25.4
本体
4975180888839
20,22
1個
180
2
25.4
本体
4975180888846
20,22
1個
205
2
25.4
本体
4975180888853
20,22
1個
255
3
30.5
本体
4975180889096
20,22,25.4
1個
305
3
30.5
本体
4975180889133
20,22,25.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,596
( 7,256 )
6日目
11,062
( 12,168 )
6日目
15,237
( 16,761 )
6日目
17,244
( 18,968 )
6日目
18,855
( 20,741 )
6日目
28,169
( 30,986 )
6日目
34,655
( 38,121 )
6日目

詳細情報

基本情報

切粉の排出がスムーズなダイヤモンドホイール セグメントタイプです。
【特長】
・重切削に耐える最高級プロ仕様のダイヤモンドホイール、切れ味最高です。
・乾式です。
【用途】
・コンクリート、御影石、大理石、瓦、レンガ、ブロック、タイル、新建材などの切断に使用。

ご注意

  • ご使用前に取扱説明書・パッケージ記載事項および電動工具の取扱説明書を必ずお読みください。ホイールカバー・防じんメガネ、安全靴を必ずご使用ください。ジグザグ切断・(ガイドを使わない)曲線切り・斜め切り・コジリ・側面使用および衝撃を加えるような使用は絶対にしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドホイール セグメントタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドホイール セグメントタイプ
ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ
ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)セグメントタイプ
コンクリート用ダイヤモンドカッター"グローバルソー"(乾式) セグメントタイプ
ダイヤモンドカッターグローバルソー セグメントタイプ
ダイヤモンドカッター“シザース”(乾式)ブルー セグメントタイプ
メーカートップ工業トラスコ中山モトユキモトユキモトユキ呉英製作所
通常価格6,596-4,176 -5,000 -3,2655,2305,052 -
通常出荷日6日目1日目〜1日目〜4日目1日目1日目〜
主要切断材質コンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ-コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガコンクリート・アスファルト / タイルコンクリート・アスファルト / タイル
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式
ホイールタイプセグメントタイプ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング