ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

六角シャンクコンクリートドリルセット(ケース付き)

六角シャンクコンクリートドリルセット(ケース付き) ECD-2560S
通常単価(税別)
12,83911,490
税込単価
14,12312,639
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

良く使うサイズ10本をケースに収納した六角シャンクコンクリートドリルセット(ケース付き)。【特長】・専...

詳細を確認
  • 作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。熱処理された鉄板の穴あけには使用できません。インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい。

型番:

ECD-2560S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ECD-2560Sの仕様・寸法情報

溝長(mm)
30,33,36,39,39,43,47,47,52,57
全長(mm)
100,100,100,100,100,100,108,108,123,123
JANコード
4975180886743
トラスココード
722-6454
セット内容
ECD-2.5,3.0,3.2,3.4,3.5,4.0,4.3,4.5,5.0,6.0
呼び寸法(mm)
2.5,3.0,3.2,3.4,3.5,4.0,4.3,4.5,5.0,6.0
有効長(mm)
52,52,52,52,52,52,56,56,71,71
特長
包装(ケース)寸法(mm)(幅×高さ×奥行):195×40×110

商品情報

六角シャンクコンクリートドリルセット(ケース付き)の詳細

六角シャンクコンクリートドリルセット(ケース付き):関連画像

六角シャンクコンクリートドリルセット(ケース付き) 商品イメージ

型番:ECD-2560S セット内容

  • ECD-2.5/3.0/3.2/3.4/3.5/4.0/4.3/4.5/5.0/6.0。

六角シャンクコンクリートドリルセット(ケース付き)の寸法

六角シャンクコンクリートドリルセット(ケース付き):関連画像

六角シャンクコンクリートドリルセット(ケース付き) 寸法図

製品番号 呼び寸法D
(mm)
全長L
(mm)
ドリル溝長
(mm)
ドリル有効長l
(mm)
包装(ケース)寸法
(mm)
幅×高さ×奥行
ECD-2560S 2.5 100 30 52 195×40×110
3.0 100 33 52
3.2 100 36 52
3.4 100 39 52
3.5 100 39 52
4.0 100 43 52
4.3 108 47 56
4.5 108 47 56
5.0 123 52 71
6.0 123 57 71

使用上の注意

  • ※ 作業中は必ず保護メガネを着用してください。
  • ※ 作業中は手袋の着用は避けてください。巻き込まれる恐れがあります。
  • ※ 熱処理された鉄板の穴あけには使用できません。
  • ※ インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。
  • ※ 小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業してください。

型番リスト

表示件数
型番
ECD-2560S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,83911,490
( 12,639 )
1日目

詳細情報

基本情報

良く使うサイズ10本をケースに収納した六角シャンクコンクリートドリルセット(ケース付き)。
【特長】
・専用ケースで持ち運びに便利。
・刃先は独自の超硬チップをロウ付けしており、優れた切れ味を持続。
・六角シャンク軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付が可能。
・超硬チップ軸部材質:SCM435。
・シャンク部材質:S45C。
【用途】
・モルタル、ブロック、レンガ、石膏ボードの穴あけ作業に最適。

ご注意

  • 作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。作業中は手袋の着用は避けて下さい。巻き込まれる恐れがあります。熱処理された鉄板の穴あけには使用できません。インパクトの掛け過ぎは、刃先の破損の原因となりますのでご注意願います。小物の加工の際は、バイスプライヤ等でしっかり固定して作業して下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角シャンクコンクリートドリルセット(ケース付き)の型番ECD-2560Sのページです。 型番ECD-2560Sに関する仕様情報を記載しております。
六角シャンクコンクリートドリルセット(ケース付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角シャンクコンクリートドリルセット(ケース付き)
六角軸ドリルビット HEX
VBダイヤドリル(六角軸)
六角軸ドリルビット 超ロング HEXLL1500
ミヤナガ HEX ビツトΦ21.5X220mm
マルチカットドリル(SDSplusシャンク) レギュラータイプ
メーカートップ工業コマドリル三京ダイヤモンド工業コマドリルミヤナガALPEN
通常価格12,8396,757 -5,210 -22,400 -8,600650 -
通常出荷日1日目4日目1日目〜4日目1日目1日目
溝長(mm)30,33,36,39,39,43,47,47,52,5716030135015050
全長(mm)100,100,100,100,100,100,108,108,123,123280651500220110
JANコード4975180886743-----
トラスココード722-6454-----
セット内容ECD-2.5,3.0,3.2,3.4,3.5,4.0,4.3,4.5,5.0,6.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング