17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サラヤ ウォータークーラー用浄水カートリッジ WT-P2

通常単価(税別)
21,288
税込単価
23,417
通常出荷日:1日目

【特長】・1日40L使用時でおおよそ6ヶ月の使用期限・WT-1000P専用浄水カートリッジ

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    WT-1000P専用浄水カートリッジ
  • JANコード
    4987696510197
  • トラスココード
    855-5436
  • 質量 (g)
    420
  • 内容量
    1本

型番:

51019
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

51019の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
WT-1000P専用浄水カートリッジ
JANコード
4987696510197
トラスココード
855-5436
質量(g)
420
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
51019

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,288
( 23,417 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1日40L使用時でおおよそ6ヶ月の使用期限
・WT-1000P専用浄水カートリッジ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サラヤ ウォータークーラー用浄水カートリッジ WT-P2の型番51019のページです。 型番51019に関する仕様情報を記載しております。
サラヤ ウォータークーラー用浄水カートリッジ WT-P2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サラヤ ウォータークーラー用浄水カートリッジ WT-P2
サラヤ クールリフレ アイスパックR
ウォータージャグ用カップホルダー
HUGEL 真空断熱クーラーボックス
クーラーボックス アイセルSB
クーラーボックス 20L/40L
メーカーサラヤサラヤパール金属アイリスオーヤマアステージアイリスオーヤマ
通常価格21,2881431,62024,197 -2,302 -20,409 -
通常出荷日1日目1日目8日目1日目4日目2日目
商品タイプその他保冷剤その他保冷容器保冷容器保冷容器
詳細タイプWT-1000P専用浄水カートリッジ-----
JANコード49876965101974987696424333----
トラスココード855-5436836-9889----
質量(g)420120----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト