17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サラヤ クールリフレ アイスパックR

通常単価(税別)
143
税込単価
157
通常出荷日:1日目

【特長】・たたいて冷却するアイスパックです。・前に冷やす準備が不要なので、手軽ですぐにお使いいただけま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷剤
  • 寸法 (mm)
    175×100
  • JANコード
    4987696424333
  • トラスココード
    836-9889
  • 質量 (g)
    120
  • 内容量
    1個

型番:

42433
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

42433の仕様・寸法情報

商品タイプ
保冷剤
寸法(mm)
175×100
JANコード
4987696424333
トラスココード
836-9889
質量(g)
120
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
42433

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
143
( 157 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・たたいて冷却するアイスパックです。
・前に冷やす準備が不要なので、手軽ですぐにお使いいただけます。
・冷却時間は約30分です。
【用途】
・夏場の屋外作業時などに。
・打撲、炎症などに。
・スポーツ・レジャーに。
【材質】
・水、硝酸アンモニウム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サラヤ クールリフレ アイスパックRの型番42433のページです。 型番42433に関する仕様情報を記載しております。
サラヤ クールリフレ アイスパックRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サラヤ クールリフレ アイスパックR
サラヤ ウォータークーラー用浄水カートリッジ WT-P2
アイストレー
ASTAGE クールインパックソフト
保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)
折りたたみコンテナー コールドオリコン
メーカーサラヤサラヤアスベルアステージトラスコ中山三甲
通常価格14321,288288 -91 -272 -27,838
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ保冷剤その他保冷容器保冷剤保冷剤保冷容器
寸法(mm)175×100-----
JANコード49876964243334987696510197----
トラスココード836-9889855-5436----
質量(g)120420----

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト