17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンゲル ポータブル冷蔵庫(-16℃まで冷却)

通常単価(税別)
103,38483,317
税込単価
113,72291,649
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・マイナス16℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。・DC12V・24V、AC100Vで使用可能です。・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷容器
  • サイズ (mm)
    549×307×465
  • JANコード
    4983810213036
  • トラスココード
    836-8015
  • 質量
    15kg
  • 内容量
    1台

型番:

MT27F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MT27Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
保冷容器
サイズ(mm)
549×307×465
JANコード
4983810213036
トラスココード
836-8015
質量
15kg
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MT27F

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,38483,317
( 91,649 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイナス16℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。
・DC12V・24V、AC100Vで使用可能です。
・付属品のハンドルで持運び出来ます。
・容量:21L
・収納目安:500mlペットボトル:17本、1.5Lペットボトル:6本
【材質】
・本体・フタ:樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンゲル ポータブル冷蔵庫(-16℃まで冷却)の型番MT27Fのページです。 型番MT27Fに関する仕様情報を記載しております。
エンゲル ポータブル冷蔵庫(-16℃まで冷却)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンゲル ポータブル冷蔵庫(-16℃まで冷却)
エンゲル ポータブル冷蔵庫(-18℃まで冷却)
エンゲル ACアダプター MD14F・MHD14F用
エンゲル ポータブル冷蔵庫(デジタル表示あり/MT45F-P、MT35F-Pのみ)
個人用冷却器 クーレット
冷却スーツ「コールドキャリー」ホース用 スパッタカバー
メーカー澤藤電機澤藤電機澤藤電機澤藤電機重松製作所トラスコ中山
通常価格103,38471,00215,64097,240 -34,3279,619
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ保冷容器保冷容器その他保冷容器胴周り用品その他
サイズ(mm)549×307×465442×284×398146×76×43---
JANコード498381021303649838101301044983810800007---
トラスココード836-8015836-8011836-8013---
質量15kg11.5kg0.55kg---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト