17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンゲル ポータブル冷蔵庫(-18℃まで冷却)

通常単価(税別)
71,00258,406
税込単価
78,10264,247
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。・DC12V専用タイプです。・別売りのACアダプタで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保冷容器
  • サイズ (mm)
    442×284×398
  • JANコード
    4983810130104
  • トラスココード
    836-8011
  • 質量
    11.5kg
  • 内容量
    1台

型番:

MD14F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MD14Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
保冷容器
サイズ(mm)
442×284×398
JANコード
4983810130104
トラスココード
836-8011
質量
11.5kg
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MD14F

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,00258,406
( 64,247 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイナス18℃まで冷える冷凍冷蔵庫です。
・DC12V専用タイプです。
・別売りのACアダプタでAC電源(AC100V)でも使用できます。
・容量:14L
・収納目安:500mlペットボトル:14本、1.5Lペットボトル:4本
【材質】
・本体・フタ:樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンゲル ポータブル冷蔵庫(-18℃まで冷却)の型番MD14Fのページです。 型番MD14Fに関する仕様情報を記載しております。
エンゲル ポータブル冷蔵庫(-18℃まで冷却)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンゲル ポータブル冷蔵庫(-18℃まで冷却)
エンゲル ポータブル冷蔵庫(-16℃まで冷却)
エンゲル ACアダプター MD14F・MHD14F用
エンゲル ポータブル冷蔵庫(デジタル表示あり/MT45F-P、MT35F-Pのみ)
個人用冷却器 クーレット
冷却スーツ「コールドキャリー」ホース用 スパッタカバー
メーカー澤藤電機澤藤電機澤藤電機澤藤電機重松製作所トラスコ中山
通常価格71,002103,38415,64097,240 -34,3279,619
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ保冷容器保冷容器その他保冷容器胴周り用品その他
サイズ(mm)442×284×398549×307×465146×76×43---
JANコード498381013010449838102130364983810800007---
トラスココード836-8011836-8015836-8013---
質量11.5kg15kg0.55kg---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト