17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンゲル ACアダプター MD14F・MHD14F用

  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ (mm)
    146×76×43
  • JANコード
    4983810800007
  • トラスココード
    836-8013
  • 質量
    0.55kg
  • 内容量
    1個

型番:

AC-ADAPTOR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AC-ADAPTORの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
146×76×43
JANコード
4983810800007
トラスココード
836-8013
質量
0.55kg
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC-ADAPTOR

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,640
( 17,204 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DC12V専用冷蔵庫(MD14F、MHD14F)をAC電源(AC100V)でご使用する場合の変換アダプタです。
【材質】
・本体:樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンゲル ACアダプター MD14F・MHD14F用の型番AC-ADAPTORのページです。 型番AC-ADAPTORに関する仕様情報を記載しております。
エンゲル ACアダプター MD14F・MHD14F用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンゲル ACアダプター MD14F・MHD14F用
エンゲル ポータブル冷蔵庫(-18℃まで冷却)
エンゲル ポータブル冷蔵庫(-16℃まで冷却)
エンゲル ポータブル冷蔵庫(デジタル表示あり/MT45F-P、MT35F-Pのみ)
個人用冷却器 クーレット
冷却スーツ「コールドキャリー」ホース用 スパッタカバー
メーカー澤藤電機澤藤電機澤藤電機澤藤電機重松製作所トラスコ中山
通常価格15,64058,41083,32597,240 -35,0159,619
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目4日目
商品タイプその他保冷容器保冷容器保冷容器胴周り用品その他
サイズ(mm)146×76×43442×284×398549×307×465---
JANコード498381080000749838101301044983810213036---
トラスココード836-8013836-8011836-8015---
質量0.55kg11.5kg15kg---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト