17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

SEC-ウェーブミル WFXF 08000R(S)型用チップ

通常単価(税別)
625985
税込単価
6881,084
通常出荷日:1日目

【特長】最適化されたインサート切れ刃形状と高精度技術で優れた加工面品位を実現しました。【用途】鋼・ステ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・非鉄金属加工用材種「DL1000」、「H1」

外形図

SEC-ウェーブミル WFXF 08000R(S)型用チップ 外形図

選定サポート情報

■材種選択ガイド

SEC-ウェーブミル WFXF 08000R(S)型用チップ 材種選択ガイド
 

■ブレーカ選択ガイド

SEC-ウェーブミル WFXF 08000R(S)型用チップ ブレーカ選択ガイド

型番リスト

表示件数

被削材

材種

材種型番

最小発注数量
非鉄金属
DLC
DL1000
10個
鋳鉄 / 非鉄金属
超硬合金
H1
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
985
( 1,084 )
1日目
625
( 688 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
最適化されたインサート切れ刃形状と高精度技術で優れた加工面品位を実現しました。
【用途】
鋼・ステンレス鋼・ダイス鋼・鋳鉄・非鉄金属の隅削り用に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミル WFXF 08000R(S)型用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ウェーブミル WFXF 08000R(S)型用チップ
SEC-ウェーブミル WFXF 12000R(S)型用チップ
SEC-ウェーブミル多機能WMM型用インサート APET
SEC-ウェーブミル用 AXMT-PEER-L
SEC-スミパワーミルPWS(F)型/PWSR型用インサート LNMX-PNSR-R
SEC-スミデュアルミル DMSW08000型用インサート
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格625-848 -859 -8761,3861,631 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
形状(型番頭文字)S(正方形)S(正方形)A(85°平行四辺形)A(85°平行四辺形)その他W(六角形)
逃げ角その他その他P(11°)P(11°)その他N(0°)
利用可能コーナー数442246
コーナーR0.40.80.4mm0.80.8mm1.6mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング