17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスピンドル MSD

マイクロスピンドル MSD

通常単価(税別)
38,00239,313
税込単価
41,80243,244
通常出荷日:1日目

取外し可能なホルダ付で、ホルダ接触部は研磨仕上げのスピンドル。【特長】・粉塵噛み込み防止用コレットナッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 形態
    ストレート
  • 最大回転数 (min-1)
    75000
  • 質量 (g)
    482
  • セット内容
    MSD、ホルダ、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、ホースジョイント 金属製(PT1/4)、セットピン、スパナ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マイクロスピンドル MSD-1/8/MSD-3の仕様

マイクロスピンドル MSD-1/8(品番:113)/MSD-3(品番:118)の外観

マイクロスピンドル MSD-1/8(品番:113)/MSD-3(品番:118)の外観

マイクロスピンドル MSD-1/8/MSD-3の使用イメージ

マイクロスピンドル MSD-1/8/MSD-3の使用イメージ

マイクロスピンドル MSD-1/8/MSD-3の寸法図(単位:mm)

マイクロスピンドル MSD-1/8/MSD-3の寸法図(単位:mm)

製品仕様

  • パッケージ重量:482g(ホルダ含む)
  • パッケージ寸法:100×220×70mm(ホルダ含まず)

セット内容

  • MSD
  • ホルダ
  • エアホース1.5m
  • ホースバンド2個
  • オーバーホース
  • ホースジョイント 金属製(PT1/4)
  • セットピン
  • スパナ

スペック

製品名最高回転数 消費空気量使用空気圧 工具保持部全長重量(本体)排気方向フランジ
MSD-375,000rpm140NL/min0.5MPa-0.7MPaφ3.00コレット143mm138g後方排気ホルダー
MSD-1/875,000rpm140NL/min0.5MPa-0.7MPaφ3.175(1/8in)コレット143mm138g後方排気ホルダー

ご使用上の注意

  • エアーラインには必ずフィルター、レギュレータ、オイラーの3点セットをご使用ください。
  • 規定以上の高圧エアーを使用すると回転が上がりすぎ、砥石の周速限界を超えて破損の恐れがあり危険ですからご注意ください。

開発秘話

 

エアーマイクログラインダーを機械装着しようとクランプすると、ボディが変形してエア漏れを起こす可能性があります。そのためフランジやホルダを付けて、機械装着が可能なマイクロスピンドルという商品を開発しました。グラインダーとして、ドリルとしてお使い頂けます。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • コレット径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

コレット径

(mm)

最小発注数量
3.175
1個
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,313
( 43,244 )
1日目
38,002
( 41,802 )
1日目

詳細情報

基本情報

取外し可能なホルダ付で、ホルダ接触部は研磨仕上げのスピンドル。
【特長】
・粉塵噛み込み防止用コレットナット採用。
・本体後部にON/OFFバルブなし。
・コンパクト設計のため、組込み場所を選ばない。
・コレットサイズは3mmと3.175mm(1/8in)の2モデルを用意。
・※コレット交換によるサイズ変更は出来ません。
【用途】
・ボール盤や専用機に取り付け、機械加工での研磨に使用。
・主に、金属研磨に使用しますが、先端工具にドリルをチャックしゴムなどの穴あけに使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスピンドル MSDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスピンドル MSD
マイクロスピンドル MSB
マイクロスピンドル MSE
マイクロスピンドル MSA
マイクロスピンドル MSC
マイクロスピンドル MSD-3
メーカーUHTUHTUHTUHTUHTUHT
通常価格38,002-34,726 -38,002 -34,726 -34,72638,002
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
最大回転数(min-1)750007500075000750007500075000
質量(g)482348468344338128
セット内容MSD、ホルダ、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、ホースジョイント 金属製(PT1/4)、セットピン、スパナMSB、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、ホースジョイント 金属製(PT1/4)、セットピン、スパナMSE、ホルダ、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、ホースジョイント 金属製(PT1/4)、セットピン、スパナMSA、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、ホースジョイント 金属製(PT1/4)、セットピン、スパナMSC、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、ホースジョイント 金属製(PT1/4)、セットピン、スパナ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト