17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスピンドル MSA

マイクロスピンドル MSA

通常単価(税別)
34,72636,000
税込単価
38,19939,600
通常出荷日:1日目

粉塵噛み込み防止用コレットナットを採用した高精度スピンドル。【特長】・本体後部にON/OFFバルブなし...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 形態
    ストレート
  • 最大回転数 (min-1)
    75000
  • 質量 (g)
    344
  • セット内容
    MSA、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、ホースジョイント 金属製(PT1/4)、セットピン、スパナ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マイクロスピンドル MSA-1/8/MSA-3の仕様

マイクロスピンドル MSA-1/8(品番:110)/MSA-3(品番:115)の外観

マイクロスピンドル MSA-1/8(品番:110)/MSA-3(品番:115)の外観

マイクロスピンドル MSA-1/8/MSA-3の使用イメージ

マイクロスピンドル MSA-1/8/MSA-3の使用イメージ

マイクロスピンドル MSA-1/8/MSA-3の寸法図(単位:mm)

マイクロスピンドル MSA-1/8/MSA-3の寸法図(単位:mm)

製品仕様

  • パッケージ重量:344g
  • パッケージ寸法:100×220×70mm

セット内容

  • MSB
  • エアホース1.5m
  • ホースバンド2個
  • オーバーホース
  • ホースジョイント 金属製(PT1/4)
  • セットピン
  • スパナ

スペック

製品名最高回転数消費空気量使用空気圧工具保持部全長重量(本体)排気方向フランジ
MSA-375,000rpm140NL/min0.5MPa-0.7MPaφ3.00コレット127mm142g 側方排気マフラー付M4 2点支持
MSA-1/875,000rpm140NL/min0.5MPa-0.7MPaφ3.175(1/8in)コレット127mm142g 側方排気マフラー付M4 2点支持

ご使用上の注意

  • エアーラインには必ずフィルター、レギュレータ、オイラーの3点セットをご使用ください。
  • 規定以上の高圧エアーを使用すると回転が上がりすぎ、砥石の周速限界を超えて破損の恐れがあり危険ですからご注意ください。

開発秘話

 

エアーマイクログラインダーを機械装着しようとクランプすると、ボディが変形してエア漏れを起こす可能性があります。そのためフランジやホルダを付けて、機械装着が可能なマイクロスピンドルという商品を開発しました。グラインダーとして、ドリルとしてお使い頂けます。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • コレット径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番

コレット径

(mm)

最小発注数量
3.175
1個
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,000
( 39,600 )
1日目
34,726
( 38,199 )
1日目

詳細情報

基本情報

粉塵噛み込み防止用コレットナットを採用した高精度スピンドル。
【特長】
・本体後部にON/OFFバルブなし。
・ホルダ・フランジ付(2点止め)のため、取付・保持が容易。
・コンパクト設計のため、組込み場所を選ばない。
・コレットサイズは3mmと3.175mm(1/8in)の2モデルを用意。
・※コレット交換によるサイズ変更は出来ません。
【用途】
・ボール盤や専用機に取り付け、機械加工での研磨に使用。
・金属研磨に使用しますが、先端工具にドリルをチャックしゴムなどの穴あけに使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスピンドル MSAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスピンドル MSA
マイクロスピンドル MSB
マイクロスピンドル MSE
マイクロスピンドル MSC
マイクロスピンドル MSD
マイクロスピンドル MSA-3
メーカーUHTUHTUHTUHTUHTUHT
通常価格34,726-34,726 -38,002 -34,72638,00247,900
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
形態ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
最大回転数(min-1)750007500075000750007500075000
質量(g)344348468338482142
セット内容MSA、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、ホースジョイント 金属製(PT1/4)、セットピン、スパナMSB、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、ホースジョイント 金属製(PT1/4)、セットピン、スパナMSE、ホルダ、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、ホースジョイント 金属製(PT1/4)、セットピン、スパナMSC、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、ホースジョイント 金属製(PT1/4)、セットピン、スパナMSD、ホルダ、エアホース1.5m、ホースバンド2個、オーバーホース、ホースジョイント 金属製(PT1/4)、セットピン、スパナ-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング