17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高速製氷機

通常単価(税別)
35,215特別価格
税込単価
38,737特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

コンパクトな高速製氷機です。奥行(mm):365 高さ(mm):325 幅(mm):245 質量(g)...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

最小発注数量
シルバー
4582228225572
836-9925
ABS樹脂・他
1個
レッド
4582228225565
836-9926
ABS・他
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,21531,348
( 34,483 )
1日目
35,21529,534
( 32,487 )
1日目

詳細情報

基本情報

コンパクトな高速製氷機です。
奥行(mm):365
高さ(mm):325
幅(mm):245
質量(g):10000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高速製氷機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高速製氷機
車載対応保冷庫
製氷機 FICシリーズ
全自動製氷機(キューブアイスタイプ)
メディカルフリーザー 内容量(L) 37・38
小型ドライシッパー CryoHandy
メーカー昭和商会昭和商会福島工業ホシザキ電機福島工業ケニス
通常価格35,21532,045266,721 -229,313242,000150,618
通常出荷日1日目1日目1日目11日目39日目9日目
商品タイプ冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機冷蔵・冷凍庫・製氷機その他
質量(g)8800.08200.0----
奥行(mm)365-----
高さ(mm)325-----
幅(mm)245-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト