ツール用品技術窓口

確定しました

2LOCK高速回転用ミーリングチャック NBT30

通常単価(税別)
40,996
税込単価
45,096
通常出荷日:2日目

【特長】・BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールと...

詳細を確認

型番:

NBT30-C32-100G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NBT30-C32-100Gの仕様・寸法情報

主軸・シャンク形状
BT
主軸・シャンク種類
NBT
主軸・シャンク番号
30
最小把握径(mm)
20.0以上
把握径(mm)
32
ホルダ長さ(mm)
100
最高回転数(min-1)
10000
適用コレット
CCK32、CCNK32、KM32、NK32
重量(g)
1500
外径(mm)
62

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

工作機械のスピンドルとツールホルダーのコンタクトの重要性

2LOCK高速回転用ミーリングチャック 工作機械のスピンドルとツールホルダーのコンタクトの重要性

定評ある削りと安全・確実な3面高速型の3LOCKツール(MBT)の技術の元に生まれた2LOCKツール(NBT)です。
2LOCKツールは、メジャードリームホルダ及び高速回転ツールをシリーズ化しました。
・高速回転時、Z方向の変化が少ない。
・ATC装着繰返し精度の向上。

 

外形図

2LOCK高速回転用ミーリングチャック 外形図

 

選定サポート情報

2LOCK高速回転用ミーリングチャック BT2面拘束スピンドルとの組み合わせ例

2LOCKツールは、標準BTスピンドルでも使用出来ます。

 

2LOCKツーリングは、単なるテーパ・端面の2面拘束ツールではなく、内部減衰機構や先端チャック機構に数々の特長をもっています。

■メジャードリームホルダ…内部減衰機構(+)TiNベアリングナット(HV2,200)

2LOCK高速回転用ミーリングチャック ラインナップ紹介1

減衰エネルギーが美しい切味を生む

2LOCK高速回転用ミーリングチャック ラインナップ紹介2

■高速回転ミーリングチャック

2LOCK高速回転用ミーリングチャック ラインナップ紹介3

■高速回転用スリムチャック・記念タイプVCホルダ

2LOCK高速回転用ミーリングチャック ラインナップ紹介4
2LOCK高速回転用ミーリングチャック ラインナップ紹介5

■ミニミニチャック…小径エンドミル加工の名人

2LOCK高速回転用ミーリングチャック ラインナップ紹介6

30,000min-1&G2.5

2LOCK高速回転用ミーリングチャック ラインナップ紹介7

ぜひお読み下さい。
BT2面拘束ツールで加工時ビビり振動の不安がある場合(たとえばM/Cの引込力が低下した場合など)、ぜひ内圧Lock機構の3LOCKツールを選定下さい。
テーパ・端面の密着+内張りで安定した切削が実現します。
MBT40:引込力 500kg以上。
MBT50:引込力 1,500kg以上。

型番リスト

表示件数
型番
NBT30-C32-100G

最小把握径

(mm)

把握径

(mm)

ホルダ長さ

(mm)

最高回転数

(min-1)

適用コレット

重量

(g)

外径

(mm)

最小発注数量
20.0以上
32
100
10000
CCK32、CCNK32、KM32、NK32
1500
62
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,996
( 45,096 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2LOCK高速回転用ミーリングチャック NBT30の型番NBT30-C32-100Gのページです。 型番NBT30-C32-100Gに関する仕様情報を記載しております。
2LOCK高速回転用ミーリングチャック NBT30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2LOCK高速回転用ミーリングチャック NBT30
メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用)BBT40
メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用)BBT50
BT/ミーリングチャック MLY BT30
ミーリングチャック(マイクロンチャック)BT40
ミーリングチャック(マイクロンチャック)BT50
メーカー日研工作所大昭和精機大昭和精機WINWELL JAPAN聖和精機聖和精機
通常価格40,996--33,542 -25,484 -32,100 -
通常出荷日2日目お見積りお見積り8日目3日目3日目
主軸・シャンク形状BTBTBTBTBTBT
主軸・シャンク種類NBTBTBTBTBTBT
主軸・シャンク番号304050304050
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング