ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ダイキン工業(空調) スポットエアコン排気ダクト |
|
三菱マテリアル SD ストレートドリル |
|
昭和電機 電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ) |
|
テラル リングブロワ VFZ-A型 |
|
スイデン 送風機 ジェットスイファン RSシリーズ |
|
淀川電機製作所 カートリッジフィルター集じん機DETシリーズ |
|
スイデン スポットエアコン(環境型) 1口 首振りなし |
|
トラスコ中山 遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明) |

型番
スポットエアコン"クールスイファン"用パーツの3相200V用電源コード。
【特長】
・生産国:日本。

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):2,800円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):246円~

アズワン
小型サイクロン
0通常価格(税別):55,860円

スイデン
業務用除湿器 タンク容量7L
0通常価格(税別):95,551円

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
4.4通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
白シーツウエス
4.5通常価格(税別):7,712円~

ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
4.5通常価格(税別):6,086円