17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

500Kcalシリーズ専用リチウムイオン大容量バッテリーセット LIULTRA1
  • バッテリー
  • バッテリーケース
  • アダプター

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

500Kcalシリーズ専用リチウムイオン大容量バッテリーセット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LIULTRA1

2022年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

500kcalシリーズ専用リチウムイオン。8時間 大容量バッテリー・急速AC充電アダプターセット。
【特長】
・赤色LEDを採用し、屋外での視認性が向上しました
・JIS IPX5(防水)規格適合※ただし水没等の水の侵入による故障を保証するものではありません
・安全・安定性の高いバッテリーです
・2つのDC入出力コネクタを装備、片方が故障してももう一方のコネクタで引き続きご使用いただけます
・ニッケル水素型充電池に比べてメモリ効果が少ないため、使用途中での充電が可能です
・9段階のバッテリー残量表示機能付き
・バッテリーケースは落下防止ヒモ付きです
・出力:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
・放電温度:0℃~50℃
・充電時間:約8時間以内
・充電可能温度:0℃~40℃
・保存温度:-20℃~50℃
【空調服の連続使用時間】
・7.2V設定時:約8時間、風量:30リットル/秒
・6V設定時:約12時間、風量:25リットル/秒
・5V設定時:約18時間、風量:22リットル/秒
・3.3V設定時:約24時間以上、風量:12リットル/秒

ご注意

  • 6V、7.2Vでご使用になる場合、ファンの動作寿命は、5Vで使用する際の1/5程度に低下してしまいます。高温多湿の場所など、どうしても5V以上の風量が必要な場合にのみお使い下さい。
  • 2つのコネクタに同時にケーブルをささないで下さい。(ピン折れの原因になります)
  • バッテリー単品についてはこちらをご覧ください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
W81mm・D24mm・H89mm
トラスココード
858-5863
質量(g)
250
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(mAh)
6500
付属品
BTUL1用バッテリーケース×1、急速AC充電アダプター×1
内容量
1セット

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト