17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアツールリール ATR-5-1

エアツールリール

通常単価(税別)
46,00033,317
税込単価
50,60036,649
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ホース内径がφ10mmと大きくエア工具の流量不足を解消。・ラチェット機構付きでストロークの途...

詳細を確認
  • 最大張力 (N)
    49
  • トラスココード
    541-5969
  • 質量(g)
    4200
  • ストローク (m)
    2
  • ホース内径 (mm)
    10
  • 仕様
    落下防止装置、PTF125とカラビナ対応、ラチェット機構

型番:

ATR-5-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ATR-5-1の仕様・寸法情報

最大張力(N)
49
トラスココード
541-5969
質量(g)
4200
ストローク(m)
2
ホース内径(mm)
10
仕様
落下防止装置、PTF125とカラビナ対応、ラチェット機構

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATR-5-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,00033,317
( 36,649 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホース内径がφ10mmと大きくエア工具の流量不足を解消。
・ラチェット機構付きでストロークの途中で停止することが可能。
※ラチェットの作動はツマミを切り替えることで行えます。
・落下防止装置内蔵により、万一スプリングが破断した場合でもエアツールの落下を防止します。
・スイベルジョイント付で工具の取り付けが容易。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアツールリールの型番ATR-5-1のページです。 型番ATR-5-1に関する仕様情報を記載しております。
エアツールリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアツールリール
ENDO エアツールリール
ツールホースバランサー
エビ エアリベッター(吸引排出装置付タイプ)
エアホース セーフティソフト
エアーリール
メーカー遠藤工業遠藤工業遠藤工業ロブテックスSK-11トラスコ中山
通常価格46,00035,55523,037 -121,9444,096 -21,990 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜4日目5日目1日目
最大張力(N)49-----
トラスココード541-5969375-0752----
質量(g)42003800.0----
ストローク(m)221.3---
ホース内径(mm)1010----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング