17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MESTO 畜圧式噴霧器

通常単価(税別)
22,00827,602
税込単価
24,20930,362
通常出荷日:1日目

【特長】・内容物を入れる入口が大きく、詰め替えし易いです。・人体工学に基づくトリガーで握りやすいです。...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • 本体サイズ(mm)

  • タンク容量(L)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

質量

(g)

本体サイズ

(mm)

タンク容量

(L)

JANコード

トラスココード

ホース

内容量

最小発注数量
5200
410×240×520
12
4000903355203
828-0675
長さ:1.1m
1台
1個
5800
410×240×540
18
4000903355807
828-0676
長さ:1.5m
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,008
( 24,209 )
1日目
27,602
( 30,362 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容物を入れる入口が大きく、詰め替えし易いです。
・人体工学に基づくトリガーで握りやすいです。
・背中に背負いながら蓄圧できます。
・蓄圧レバーは右、左両方に取り付けできます。
【用途】
・ガーデンニング用。
・ペスト対策。
・粉じん対策。
・クリーニング用。
【材質】
・ノズル:真鍮
・ノズルパイプ:真鍮
・タンク:プラスチック
・ホース:ポリ塩化ビニール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MESTO 畜圧式噴霧器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MESTO 畜圧式噴霧器
ミスト配管SFS-4タイプ (システムユニット型) SFSオプションパーツセット
噴霧ポンプユニット
噴霧器用メンテナンスキット
ミスト噴霧キット 水道直結高圧ポンプタイプ
JZ噴霧ノズル アルミ製 JZ 微粒子(樹脂タケノコ付)<高圧仕様(使用圧:1.0MPa)>
メーカーMESTOスーパー工業カクダイIKいけうちIWASAKI
通常価格22,008-297,436 -934 -3,417 -254,0001,787
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目10日目1日目
商品タイプ噴霧システム噴霧システム----
ノズル1頭口、長さ:1100mm-----
内容量1台-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト