17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MESTO 畜圧式噴霧器 3232TT PICO 5L

通常単価(税別)
6,765
税込単価
7,442
通常出荷日:1日目

【特長】・チューブとノズルは本体で収納することが可能です。・高い安定性があるので、安心して作業できます...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    噴霧システム
  • 質量 (g)
    2180
  • 本体サイズ (mm)
    200×200×530
  • タンク容量 (L)
    5
  • JANコード
    4000903323226
  • トラスココード
    828-0672
  • ホース
    長さ:1.3m
  • ノズル
    1頭口、長さ:1100mm
  • 内容量
    1台

型番:

3232TT
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3232TTの仕様・寸法情報

商品タイプ
噴霧システム
質量(g)
2180
本体サイズ(mm)
200×200×530
タンク容量(L)
5
JANコード
4000903323226
トラスココード
828-0672
ホース
長さ:1.3m
ノズル
1頭口、長さ:1100mm
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3232TT

内容量

最小発注数量
1台
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,765
( 7,442 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チューブとノズルは本体で収納することが可能です。
・高い安定性があるので、安心して作業できます。
【用途】
・ガーデンニング用。
・ペスト対策。
・粉じん対策。
・クリーニング用。
【材質】
・ノズル:真鍮
・ノズルパイプ:真鍮
・タンク:プラスチック
・ホース:ポリ塩化ビニール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MESTO 畜圧式噴霧器 3232TT PICO 5Lの型番3232TTのページです。 型番3232TTに関する仕様情報を記載しております。
MESTO 畜圧式噴霧器 3232TT PICO 5Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MESTO 畜圧式噴霧器 3232TT PICO 5L
MESTO 畜圧式噴霧器
スーパー工業 チーズ T(ミスト発生機用)
スーパー工業 カップリング T(ミスト発生機用)
スーパー工業 ボールコックオプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)
スーパー工業 ノズルプラグ(ミスト発生機用)
メーカーMESTOMESTOスーパー工業スーパー工業スーパー工業スーパー工業
通常価格6,76522,008 -6,1365,7007,327210
通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ噴霧システム噴霧システム----
質量(g)2180-300.0300.01000.0300.0
本体サイズ(mm)200×200×530-----
タンク容量(L)5-----
JANコード4000903323226-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト