17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クリスタル ソリッドドリル ZH300 TiNコーティング ZH300-TIN2.0

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

クリスタル ソリッドドリル ZH300 TiNコーティング

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ZH300-TIN2.0

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・TiNコーティングは汎用性があり、信頼度の高いコーティングです。
・表面硬度HV2000~2200、耐熱温度500℃前後、摩擦係数0.4
・外径と軸径は同一です。

指定中の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
2
溝長(mm)
20
全長(mm)
40
シャンク径・MT No
2mm
被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[○] / 銅[○]
工具材質
超硬
シャンクタイプ
ストレートシャンク
コーティング・表面処理
鋼用
単品/セット品
単品
先端角(°)
120
直径公差(mm)
0~0.010
ねじれ角(°)
30

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト