17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

クリスタル センタードリル ZH330-TiN

通常単価(税別)
8,180
税込単価
8,998
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・TiNコーティングは汎用性があり、信頼度の高いコーティングです・表面硬度HV2000~220...

詳細を確認

型番:

ZH330-TIN0.8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZH330-TIN0.8の仕様・寸法情報

種別
センタードリル / スポットドリル
先端角(°)
120
ドリル径(刃径)(mm)
0.8
全長(mm)
35
工具材質
超硬
コーティング・表面処理
鋼用
片刃・両刃
両刃
外周刃有無
胴径(mm)
4
公差(mm)
0~+0.1(先端径)、0~+0.012(胴径)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
ZH330-TIN0.8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,180
( 8,998 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・TiNコーティングは汎用性があり、信頼度の高いコーティングです
・表面硬度HV2000~2200、耐熱温度500℃前後、摩擦係数0.4

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリスタル センタードリル ZH330-TiNの型番ZH330-TIN0.8のページです。 型番ZH330-TIN0.8に関する仕様情報を記載しております。
クリスタル センタードリル ZH330-TiNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリスタル センタードリル ZH330-TiN
TiAlNコートハイス鋼センタードリル ロングタイプ
ハイス鋼センタードリル ロング/新JIS A形
超硬NC用スポットドリル
NCポインティングドリル V-ADPF31
NCポインティングドリル V-ADPF30
メーカー菱高精機ミスミミスミミスミサイトウ製作所(ATOM・アトム)サイトウ製作所(ATOM・アトム)
通常価格8,1802,530 -1,770 -5,420 -5,718 -5,200 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種別センタードリル / スポットドリルセンタードリルセンタードリルスポットドリルセンタードリル / スポットドリルセンタードリル / スポットドリル
先端角(°)12012012090120120
ドリル径(刃径)(mm)0.8-----
全長(mm)35100100403838
工具材質超硬ハイスハイス超硬超硬超硬
よく一緒に購入される商品

センタリングドリル・センタードリル・スポットドリルカテゴリの売れ筋ランキング