17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 有効刃長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内

多種材切断用 万能刃 ARS【1~5個入り】

通常単価(税別)
3,8425,050特別価格
税込単価
4,2265,555特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目一部当日出荷可能

【特長】・これ1本でいろいろ切れる。・コンビ刃設計により、しっかり捉えてザクザク切断。【用途】・軟鋼/...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

有効刃長

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
152
70
4920350003246
803-6661
1パック

5個入り

203
120
4920350321395
803-6662
2個
254
170
4920350003260
803-6663
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,842
( 4,226 )
2日目
4,646
( 5,111 )
1日目
5,0503,174
( 3,491 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・これ1本でいろいろ切れる。
・コンビ刃設計により、しっかり捉えてザクザク切断。
【用途】
・軟鋼/鋳鉄/ステンレス/アルミ/木/プラスチック/ALC/スレート/段ボール/パーチクルボード/樹脂ホース/紙管/耐火二層管/竹/釘入り木材 など。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多種材切断用 万能刃 ARSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多種材切断用 万能刃 ARS
KSK エアソーブレード 鉄工用 バイメタル材 5本入
バイメタルセーバーソー替刃
KSK エアソーブレード アルミ・樹脂用 バイメタル材 5本入
レシプロソー刃HM(2枚入)
セーバーソーブレード木工用
メーカーモトユキ河部精密工業ハウスビーエム河部精密工業マキタ河部精密工業
通常価格3,842-1,6358,369 -1,7009,4771,289
通常出荷日1日目〜2日目1日目〜在庫品1日目3日目1日目
山数10/143214146/89
刃先材質バイメタルバイメタルハイスコバルトハイス鋼バイメタルハイス超硬SK(合金鋼)
用途鉄鋼 / 木工 / 樹脂 / ステンレス鉄パイプステンレス樹脂鉄鋼 / 木工 / ステンレス木材
厚み(mm)0.90.61.30.61.250.9
詳細タイプオールラウンド向き-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング