17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーファイル・ボディ S

通常単価(税別)
28,657
税込単価
31,523
通常出荷日:1日目

【特長】・最軽量400g・プッシュスイッチ。押さえるとオン、手を離すとオフと断続的な作業に適した設計・...

詳細を確認
  • 適正往復回転数 (分)
    7500
  • 単品・セット品
    単品
  • シャンク長 (mm)
    150
  • トラスココード
    754-3671
  • 全長(mm)
    180
  • ストローク長(mm)
    8
  • 使用空気圧 (psi/Mpa)
    90psi/0.6MPa
  • 動作音 (dBa)
    80dBa
  • 取付最大軸 (mm)
    φ6
  • スイッチ方式
    プッシュスイッチ
  • 排気方式
    マフラー式後方排気
  • セット内容
    専用六角レンチ、クイックカプラー(シールテープ不要の高級タイプ)、ヤスリ(TAF-W12)

型番:

TAF-7500-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAF-7500-Sの仕様・寸法情報

適正往復回転数(分)
7500
単品・セット品
単品
シャンク長(mm)
150
トラスココード
754-3671
全長(mm)
180
ストローク長(mm)
8
使用空気圧(psi/Mpa)
90psi/0.6MPa
動作音(dBa)
80dBa
取付最大軸(mm)
φ6
スイッチ方式
プッシュスイッチ
排気方式
マフラー式後方排気
セット内容
専用六角レンチ、クイックカプラー(シールテープ不要の高級タイプ)、ヤスリ(TAF-W12)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAF-7500-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,657
( 31,523 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最軽量400g
・プッシュスイッチ。押さえるとオン、手を離すとオフと断続的な作業に適した設計
・後方排気式で切削面に風が舞いにくい設計(マフラーの先からの排気)
・ストローク速度が早く(7,500bpm)高い切削力

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーファイル・ボディ Sの型番TAF-7500-Sのページです。 型番TAF-7500-Sに関する仕様情報を記載しております。
エアーファイル・ボディ Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーファイル・ボディ S
エアーファイル・ボディ M
エアーファイル・ボディ L
スタンダード エアーファイル
CBN エアーファイル
ブライト900 エアーファイル
メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンツボサンツボサン
通常価格28,65731,37130,0911,150 -3,968 -2,716 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜
適正往復回転数(分)750037005000---
単品・セット品単品単品単品単品単品単品
シャンク長(mm)150170210---
トラスココード754-3671754-3654754-3662---
全長(mm)180370750160□6160
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヤスリ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング