17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

分銅用SUSピンセット SPR-S SPR-S

分銅用SUSピンセット SPR-S

通常単価(税別)
4,500
税込単価
4,950
通常出荷日:8日目

円筒型分銅の利用に最適な分銅用SUSピンセット S。【特長】・先端に柔らかく分銅を掴む樹脂を使用したピ...

詳細を確認
  • 主要用途
    周辺機器
  • 詳細タイプ
    5g~1㎎用(105mm)

型番:

SPR-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

分銅用SUSピンセット Sの詳細

分銅用SUSピンセット S 商品イメージ

分銅用SUSピンセット S 商品イメージ

分銅用SUSピンセット Sの仕様

  • 5g~1mg用
  • 長さ105mm

SPR-Sの仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
詳細タイプ
5g~1㎎用(105mm)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPR-S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,500
( 4,950 )
8日目

詳細情報

基本情報

円筒型分銅の利用に最適な分銅用SUSピンセット S。
【特長】
・先端に柔らかく分銅を掴む樹脂を使用したピンセット。
【用途】
・はかりの校正/点検に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

分銅用SUSピンセット SPR-Sの型番SPR-Sのページです。 型番SPR-Sに関する仕様情報を記載しております。
分銅用SUSピンセット SPR-Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分銅用SUSピンセット SPR-S
分銅用SUSピンセット SPR-M
分銅用SUSピンセット SPR-L
分銅用プラスチックピンセット
枕型分銅(ステンレス製)F2級
枕型分銅(鋳鉄製)M1級
メーカー新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子新光電子
通常価格4,5006,5818,3001,08949,926 -40,507 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目1日目
主要用途周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器
詳細タイプ5g~1㎎用(105mm)200g~1g用(150mm)1㎏~1g用(250mm)板状分銅用F2級M1級
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分銅カテゴリの売れ筋ランキング