17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

JISマーク付き高精度電子台はかり HJ-KJSシリーズ(音叉式力センサ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

JISマーク付き高精度電子台はかり HJ-KJSシリーズ(音叉式力センサ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

HJ-22KJS

2019年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・優れた防塵・防水構造(IP65規格適合)と1/33万の高分解能の高精度電子台はかり
・ステンレス製の外表面とアルミダイカストの頑丈設計
・測量用途や場所に合わせて、ポールタイプ、セパレートタイプに組立可能
・操作性と見やすさを追求した操作パネル
・データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

指定中の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
22000
最小表示(g)
5
計量皿形状
角皿
乾電池対応
無し
計量皿寸法D(mm)
400
計量皿寸法W(mm)
350
防塵・防水機能
有り
精度等級
JISⅡ級
温度範囲(℃)
5~35
湿度範囲(%)
80%rh以下(但し結露のないこと)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト