17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高精度電子天びん AJ-JSシリーズ(音叉式力センサ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高精度電子天びん AJ-JSシリーズ(音叉式力センサ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AJ-12KJS

2020年08月に販売終了となりました。

【特長】
・高精度・多機能 JISマーク付きはかりのスタンダードモデル
・はかりの基本性能をさらにグレードアップさせたハイパフォーマンス機種
・音叉式力センサ搭載のベース機種 様々な用途に幅広く対応
・RS-232C標準装備
・データ取り込みソフト「RTS」無償ダウンロード対応製品

指定中の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
12000
最小表示(g)
5
計量皿形状
角皿
乾電池対応
無し
計量皿寸法D(mm)
160
計量皿寸法(φ)(mm)
-
計量皿寸法W(mm)
180
精度等級
JISⅡ級
温度範囲(℃)
10~30
湿度範囲(%)
80%rh以下(但し結露のないこと)

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト