17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高精度電子台はかり CG-KFシリーズ(音叉式力センサ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高精度電子台はかり CG-KFシリーズ(音叉式力センサ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CG-60KF

2020年08月に販売終了となりました。

【特長】
・現場重視の丈夫な設計と豊富なオプション
・分解能1/3万の高精度台はかり
・ノイズに強く、高速応答とチラツキの少ない安定表示
・上下限コンパレータ機能で測定結果を「H:過量/C:適量/L:不足」で判別
・表示部はポールを取り外すとセパレートが可能

指定中の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
60000
最小表示(g)
2
計量皿形状
角皿
乾電池対応
無し
計量皿寸法D(mm)
610
計量皿寸法W(mm)
400
温度範囲(℃)
0~40
湿度範囲(%)
80%rh以下(但し結露のないこと)
奥行(mm)
710
高さ(mm)
898

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト