17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3刃アルミニウム合金用エンドミル ショート AERO-ETS

通常単価(税別)
12,23247,500
税込単価
13,45552,250
通常出荷日:1日目

【特長】・独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルシリーズです。・溶着が問題となる圧延アルミ合...

詳細を確認
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ラインナップ

3刃アルミニウム合金用エンドミル ショート AERO-ETS 製品特長関連画像1
3刃アルミニウム合金用エンドミル ショート AERO-ETS 製品特長関連画像2

外径φ25で、驚くべき切りくず排出量

切りくず排出量9,000cm3/minを実現

使用工具AERO-ETS φ25×R3
被削材A7075
切削速度2,355m/min( 30,000min-1
送り速度36,000mm/min( 0.4mm/t)
切込深さap=10mm ae=25mm
切削油剤水溶性切削油剤(外部給油)
使用機械アルミニウム合金高能率加工用マシニングセンタ

アルミニウム合金に最適 DLCコーティング

OSGのDLCコーティングは表面ツルツル!この表面の平滑さにより、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金に抜群の威力を発揮します。

シャープなエッジで鋭い切れ味

仕上げ面が良くきれいな加工

3刃アルミニウム合金用エンドミル ショート AERO-ETS 製品特長関連画像3

性能・試験情報

加工事例

超高速底面仕上げ加工

使用工具さらい刃付きAERO-ETS φ25xR3 (特殊品)
被削材A7075
使用機械アルミニウム合金高能率加工用マシニングセンタ
送り速度50,000mm/min
切込深さap=0.5mm
3刃アルミニウム合金用エンドミル ショート AERO-ETS 性能・試験情報関連画像4

 

外形図

3刃アルミニウム合金用エンドミル ショート AERO-ETS 外形図

※シャンク側端面のRは、ステップ加工時の筋発生を防止するもので、完全Rではありません。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
3刃アルミニウム合金用エンドミル ショート AERO-ETS 推奨切削条件表

切削条件時の注意

1.この切削条件表はアルミニウム合金高能率加工用マシニングセンタでの加工を対象としたものです。
2.切りくずは切削油剤・エアブロー等で強制排出を行って下さい。

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

商品コード

最小発注数量
12
18
-
12
8533249
1個
12
18
1
12
-
1個
12
18
3
12
-
1個
16
24
-
16
8533253
1個
16
24
1
16
-
1個
16
24
3
16
-
1個
16
24
4
16
-
1個
16
24
5
16
-
1個
20
30
-
20
8533259
1個
20
30
1
20
-
1個
20
30
3
20
-
1個
20
30
4
20
-
1個
20
30
5
20
-
1個
25
37.5
-
25
8533265
1個
25
37.5
1
25
-
1個
25
37.5
3
25
-
1個
25
37.5
4
25
-
1個
25
37.5
5
25
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,232
( 13,455 )
1日目
13,504
( 14,854 )
1日目
13,504
( 14,854 )
1日目
28,656
( 31,522 )
1日目
30,444
( 33,488 )
1日目
30,444
( 33,488 )
1日目
30,444
( 33,488 )
1日目
30,444
( 33,488 )
1日目
35,059
( 38,565 )
1日目
37,330
( 41,063 )
1日目
37,330
( 41,063 )
1日目
37,330
( 41,063 )
1日目
37,330
( 41,063 )
1日目
44,282
( 48,710 )
1日目
47,500
( 52,250 )
1日目
47,500
( 52,250 )
1日目
47,500
( 52,250 )
1日目
47,500
( 52,250 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルシリーズです。
・溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。

ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3刃アルミニウム合金用エンドミル ショート AERO-ETSのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
アルミ切削
4
満足度:4.0
切れ味が良く剛性もあるのでサクサク削れます。コーティングもされているので耐久性あり、1本で荒取りから仕上げまで使えるので...もっと読む
0人が参考にしています。
切削加工
4
満足度:4.0
剛性が高く綺麗にサクサク削れます。切削条件を上げて時間短縮になりました。コストパフォーマンスは高いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3刃アルミニウム合金用エンドミル ショート AERO-ETS
3刃アルミニウム合金用 エンドミル エキストラロング AERO-EXTL
超硬3枚刃 アルミニウム合金用エンドミル ALE-3DLC
C3MAL 3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M)
超硬2枚刃 アルミニウム合金用エンドミル ショート形 ALES-2DLC
C3SXAL 3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(SX)
メーカーオーエスジーオーエスジー協和精工三菱マテリアル協和精工三菱マテリアル
通常価格12,232-66,963 -8,337 -6,602 -6,051 -9,253 -
通常出荷日1日目1日目3日目4日目3日目4日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り側面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミアルミアルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)
コーティング非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)非鉄用(DLC)ノンコート非鉄用(DLC)ノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング