ツール用品技術窓口

仕様
| 型番 | PNV-30 | PNV-50 | PNV-75 | |
|---|---|---|---|---|
| 口金の最大開き | 30mm | 50mm | 75mm | |
| 口金の幅 | 40mm | 50mm | 65mm | |
| 口金の深さ | 20mm | 25mm | 30mm | |
| 重量 | 1.0kg | 2.1kg | 3.9kg | |
| 精度 | 平行度 | 0.002mm以内 | 0.002mm以内 | 0.003mm以内 |
| 直角度 | 0.003mm以内 | 0.003mm以内 | 0.003mm以内 | |



【特長】
・高精度加工されたネジ式精密バイスです。材質はSKS-3を使用、焼入硬度はHRC62°に施されております。
・バイスを横倒しにして使用する場合に接地面が多いため直角精度が安定します。
・摺動面がスライド面の中心にある為、口金の幅とスライド面の幅が同じです。

榮製機
ステンレス製精密バイス

榮製機
精密4連バイス

ミスミ
バイス用Vブロック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
バイス用Vブロック
4.2
ミスミ
バイス口金-焼入タイプ/セルフカットタイプ-
5
トラスコ中山
精密バイス(ハンドル式)
4.3通常価格(税別):35,408円~

ミスミ
パラレルブロック (生材) 段付タイプ
4
トラスコ中山
精密バイス(レンチ締め式) 浮き上がり防止構造タイプ
3通常価格(税別):24,476円~

ナベヤ
CVバイス切屑カバー
0通常価格(税別):3,868円

日本オートマチックマシン
精密ステンレスバイス DM30C
0通常価格(税別):140,051円

榮製機
精密バイス SKS-3
0通常価格(税別):46,020円~

榮製機
ステンレス製精密バイス
0通常価格(税別):49,992円~