ツール用品技術窓口
【特長】・底面にタップ穴があり治具立てが可能です。・マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56...
詳細を確認| 型番 | PV-20SU | PV-20SUA(溝なし) | PV-35SU | PV-50SUN | PV-75SU | PV-100SUN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口金の最大開き | 20mm | 20mm | 35mm | 50mm | 75mm | 100mm | |
| 口金の幅 | 25mm | 25mm | 37mm | 45mm | 65mm | 75mm | |
| サブ溝の幅と深さ | 1.5mm | - | - | - | - | - | |
| 口金の深さ | 10mm | 10mm | 15mm | 20mm | 30mm | 40mm | |
| 重量 | 0.3kg | 0.3kg | 0.6kg | 1kg | 3kg | 5.2kg | |
| 精度 | 平行度 | 0.002mm以内 | 0.002mm以内 | 0.002mm以内 | 0.002mm以内 | 0.002mm以内 | 0.003mm以内 |
| 直角度 | |||||||
PV-35SU/PV-50SUN/PV-75SU/PV-100SUNは、スラッヂの掃除が出来るように、口金を簡単に本体から取り除くことが出来ます。


PV-20SU

PV-20SUA

PV-30SU

PV-50SUN

PV-75SU

PV-100SUN
【特長】
・底面にタップ穴があり治具立てが可能です。
・マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します)。
・ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。


榮製機
精密バイス SKS-3

ミスミ
バイス用Vブロック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
バイス用Vブロック
4.2
トラスコ中山
ボール盤バイス F型
4.7通常価格(税別):7,698円~

ミスミ
バイス口金-焼入タイプ/セルフカットタイプ-
5
ミスミ
パラレルブロック (生材) 段付タイプ
4
ナベヤ
マシンバイスシリーズ ガイドブロック
4通常価格(税別):3,924円~

ミスミ
バイス用パラレルブロック‐プレーンタイプ‐
0
ナベヤ
マシンバイスシリーズ ワークストップ
0通常価格(税別):6,391円~

トラスコ中山
精密バイス(レンチ締め式) クイックシフト・浮き上がり防止構造タイプ
0通常価格(税別):26,132円~

榮製機
ステンレス製精密バイス
0通常価格(税別):49,992円~