ツール用品技術窓口

三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム 屋内型 ND-E320R-20A

通常単価(税別)
25,356
税込単価
27,892
通常出荷日:6日目

【特長】・逆転コンセント付動力用電工ドラムです・動力用機器の逆転もこれ1台・差替えるだけ

  • 対応電圧 (V)
    三相200V
  • 電線長さ (m)
    20
  • 電線太さ (mm2)
    2
  • 電線芯数 (C)
    4
  • コンセント個数
    3
  • 商品タイプ
    コードリール
  • アース有無
  • アースチェックランプ有無
  • JANコード
    4937305037492
  • コンセント仕様個数
    正転2、逆点1
  • 入力電圧(V)
    250
  • 質量 (kg)
    7.1
  • コンセント仕様形状
    (35φ)接地3P
  • 電線種
    SVCT
  • 限度電流
    20

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

ND-E320R-20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ND-E320R-20Aの仕様・寸法情報

対応電圧(V)
三相200V
電線長さ(m)
20
電線太さ(mm2)
2
電線芯数(C)
4
コンセント個数
3
商品タイプ
コードリール
アース有無
アースチェックランプ有無
JANコード
4937305037492
コンセント仕様個数
正転2、逆点1
入力電圧(V)
250
質量(kg)
7.1
コンセント仕様形状
(35φ)接地3P
電線種
SVCT
限度電流
20
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
ND-E320R-20A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,356
( 27,892 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆転コンセント付動力用電工ドラムです
・動力用機器の逆転もこれ1台
・差替えるだけ

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム 屋内型 ND-E320R-20Aの型番ND-E320R-20Aのページです。 型番ND-E320R-20Aに関する仕様情報を記載しております。
三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム 屋内型 ND-E320R-20Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三相200V逆転コンセント付動力用電工ドラム 屋内型 ND-E320R-20A
標準型ドラム(屋内型) アース付
電工ドラム(アース付・ブレーカー付)
屋外用防雨型コードリール(ブレーカー付)
防雨型コードリール(屋外用)
屋外用業務用戦カリール(防雨型・ブレーカー付)
メーカー日動工業日動工業日動工業ハタヤリミテッドハタヤリミテッドハタヤリミテッド
通常価格25,35611,24918,356 -38,973 -29,07330,455
通常出荷日6日目1日目1日目1日目1日目1日目
対応電圧(V)三相200V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
電線長さ(m)201010-3030
電線太さ(mm2)222222
電線芯数(C)433333
コンセント個数342333
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト