ツール用品技術窓口
【特長】・単相200V専用溶接機です。・溶接電流値がデジタル表示なので正確な調整が簡単。・持ち運びらく...
詳細を確認【特長】
・単相200V専用溶接機です。
・溶接電流値がデジタル表示なので正確な調整が簡単。
・持ち運びらくらく。
| 型番 | BM2-160DA | BM2-180DA | BM2-200DA |
|---|---|---|---|
| 定格容量 | 6.6KVA(4.9KW) | 7.5KVA(5.3KW) | 8.5KVA(5.6KW) |
| 入力電圧範囲 | 180V~220V(50/60Hz) | 180V~220V(50/60Hz) | 180V~220V(50/60Hz) |
| 定格負荷電圧 | 26V | 27V | 28V |
| 無負荷電圧 | 電防(入)9V、電防(切)60V | 電防(入)9V、電防(切)60V | 電防(入)9V、電防(切)60V |
| 使用環境温度 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
| 出力端子 | M8 | M8 | M10 |
| 入力ブレーカ | 30A以上 | 50A以上 | 50A以上 |
| 入力電線 | 2.5mm2×3芯×2m(M6丸端子) | 3.0mm2×3芯×3m(M6丸端子) | 4.0mm2×3芯×2m(M6丸端子) |
| サイズ | W125×D354×H196mm(取手除く) | W125×D354×H196mm(取手除く) | W148×D440×H232mm(取手除く) |
| 質量 | 5.2kg | 5.7kg | 8.2kg |
| 付属品 | M8×15六角ボルト×2・M8ナット×2 絶縁端子カバー(青)×2 | M8×15六角ボルト×2・M8ナット×2 絶縁端子カバー(青)×2 | M10×20六角ボルト×2・M10ナット×2 絶縁端子カバー(黄)×2 |
| 溶接電流 | 160A | 180A | 200A |
| 適応溶接棒 | φ3.2迄 | φ4.0迄 | φ4.0迄 |
| 使用率 | 50%(φ4.0使用時40%) | 50% | 50% |
| 溶接母材厚 | 2.0~9.0mm | 3.0~12.0mm | 3.0~12.0mm |
※使用率は、使用条件(夏・冬)・溶接棒の太さにより変動します。


パナソニック溶接システム
TIGトーチ 標準タイプ(空冷式)

パナソニック溶接システム
省エネ普及型 CO2/MAG溶接機 RX1シリーズ用溶接電源

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パナソニック溶接システム
タングステン電極セリアタイプ(交流/直流TIG用)
4.7通常価格(税別):3,475円~

パナソニック溶接システム
タングステン電極 ランタナタイプ(直流TIG用)
4通常価格(税別):2,557円~

パナソニック溶接システム
Z-IIチップ
5通常価格(税別):1,550円~

ウエルドクラフト
タングステン電極棒 2%セリウム入り
4.8通常価格(税別):2,837円~

ダイヘン
CO2/MAG溶接用チップ
4通常価格(税別):146円~

パナソニック溶接システム
TIGトーチ用ノズル TGNシリーズ
0通常価格(税別):8,249円~

ダイヘン
TIG溶接トーチ用 コレット
5通常価格(税別):925円

パナソニック溶接システム
TIGトーチボディー(空冷式)
5通常価格(税別):13,179円~

パナソニック溶接システム
溶接トーチ用 コレット TECシリーズ
0通常価格(税別):2,034円~