17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポータブルマイクロスコープ O-SCOPE2

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポータブルマイクロスコープ O-SCOPE2

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

OS1-14

2020年03月に販売終了となりました。

後継品はございません

高品質、ユニーク、コンパクト、完全ポータブル仕様の生物顕微鏡。
【特長】
・汎用生物顕微鏡に匹敵する光学性能と解像度を持っている。
・屋外への携帯が可能。
・ポータブル単眼式透過型生物顕微鏡(倒立像)。
・iPhoneなどスマートフォンへの画像取り込みが可能(アダプター使用により)。
・照明にはLEDを採用し、光量調節機能付です(電池式)。
・倍率はOS1-14は100倍・400倍、OS-146は100倍・400倍・600倍。
【用途】
・生物顕微鏡、液体、固体(要透過性)の拡大観察に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他光学機器
倍率(倍)
対物レンズ:10&40、10倍接眼レンズ:100&400、16倍接眼レンズ:160&640
ライト有無
LEDライト有
種類
ポータブル単眼式透過型生物顕微
光源
高輝度白色LED
調光機能
有
重量(g)
480(対物レンズが2個付きのとき)
製品寸法(mm)
メインボディ:長さ133×幅110×高さ49、全体サイズ:長さ154×幅122×高さ66

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト