17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高能率ボールエンドミル(倣い加工) 2SEB 2SEB060-120-R30

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

高能率ボールエンドミル(倣い加工) 2SEB

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2SEB060-120-R30

2025年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・特殊先端形状で良好な切れ味
・ナノ積層コーティングにより高精度・長寿命加工を実現

指定中の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / 高硬度鋼~HRC60[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○]
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃数(枚)
2
刃長(mm)
12
コーナ・ボール半径(mm)
3
シャンク径(mm)
6
全長(mm)
90
R精度(μm)
±5
コーティング詳細
MEGACOAT NANO
ねじれ角詳細
30

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト