17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:8×Dc)

通常単価(税別)
32,99065,720
税込単価
36,28972,292
通常出荷日:2日目

【特長】・低抵抗設計で穴精度を向上・ホルダ芯厚が厚くたわみを抑制・切りくずを細かく分断、深穴加工でも優...

詳細を確認
  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

低抵抗設計で優れた穴精度
5つの特長で穴加工の問題を解決し高能率加工を実現

1. 低抵抗設計で穴精度を向上
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:8XD) 低抵抗設計で穴精度を向上

特殊チゼル形状を採用したS字曲線切れ刃により、スラスト力を低減しワーク食い付き時の振動を抑制

2. ホルダ芯厚が厚くたわみを抑制
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:8XD) ホルダ芯厚が厚く たわみを抑制

他社品Aと比較し約20%芯厚を大きくする事でたわみを抑制し、穴径精度を向上

3. 切りくずを細かく分断。深穴加工でも優れた切りくず排出

マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:8XD) 切りくずを細かく分断

シンニングの最適化により安定した切りくず排出。フルートの一部を広げたサポート溝(5D、8D)の働きにより、切りくずをスムーズに排出

 

4. 簡単チップ交換

マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:8XD) 簡単チップ交換

止めねじを取り外す事無くチップ交換が可能

 

5. 多様な被削材で長寿命・安定加工

MEGACOAT NANO PR1535は、高靭性母材と特殊ナノ積層コーティングの組合せで鋼からステンレス鋼まで優れた性能を発揮
第1推奨材種

  • 鋼・SUS:PR1535
  • 鋳鉄:PR1525
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:8XD) 多様な被削材で長寿命・安定加工

 

外形図

マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:8XD) 外形図

注意・禁止事項

切削液の使用について

※乾式切削は推奨致しません

マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:8XD) 切削液の使用について
 
チップ取付方法
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:8XD) チップ取付方法
 
偏芯(芯ズレ)について
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:8XD) 偏芯(芯ズレ)について
 
マシニングセンタへの取付時の注意点
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:8XD) マシニングセンタへの取付時の注意点
 
その他の注意事項
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:8XD) その他の注意事項

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

加工穴深さ(L/D)

(mm)

全長(L1)

(mm)

シャンク径・MT No

シャンク長

(mm)

トラスココード

適合ネジ

適合レンチ

適合チップ

最小発注数量
7.94~8.49
68
121
10
40
820-5758
HS-2524TRP
FTP-5
DA0794M-GM~DA0840M-GM
1個
8.50~8.99
72
126
10
40
820-5759
HS-2524TRP
FTP-5
DA0850M-GM~DA0890M-GM
1個
9.00~9.49
76
130
10
40
820-5762
HS-2524TRP
FTP-5
DA0900M-GM~DA0940M-GM
1個
9.50~9.99
80
135
10
40
820-5765
HS-2524TRP
FTP-5
DA0950M-GM~DA0990M-GM
1個
10.00~10.49
84
144
12
45
820-5766
HS-2534TRP
FTP-5
DA1000M-GM~DA1040M-GM
1個
10.50~10.99
88
149
12
45
820-5767
HS-2534TRP
FTP-5
DA1050M-GM~DA1090M-GM
1個
11.00~11.49
92
154
12
45
820-5768
HS-2534TRP
FTP-5
DA1100M-GM~DA1140M-GM
1個
11.50~11.99
96
159
12
45
820-5770
HS-2534TRP
FTP-5
DA1150M-GM~DA1190M-GM
1個
12.00~12.49
100
163
14
45
820-5772
HS-2534TRP
FTP-5
DA1200M-GM~DA1240M-GM
1個
12.50~12.99
104
168
14
45
820-5774
HS-2534TRP
FTP-5
DA1250M-GM~DA1290M-GM
1個
13.00~13.49
108
172
14
45
820-5776
HS-2534TRP
FTP-5
DA1300M-GM~DA1340M-GM
1個
13.50~13.99
112
177
14
45
820-5778
HS-2534TRP
FTP-5
DA1350M-GM~DA1390M-GM
1個
14.00~14.49
116
184
16
48
820-5779
HS-3048TRP
DTP-6
DA1400M-GM~DA1440M-GM
1個
14.50~14.99
120
189
16
48
820-5782
HS-3048TRP
DTP-6
DA1450M-GM~DA1490M-GM
1個
15.00~15.99
128
199
16
48
820-5783
HS-3048TRP
DTP-6
DA1500M-GM~DA1590M-GM
1個
16.00~16.99
136
209
18
48
820-5785
HS-3048TRP
DTP-6
DA1600M-GM~DA1690M-GM
1個
17.00~17.99
144
218
18
48
820-5787
HS-3048TRP
DTP-6
DA1700M-GM~DA1790M-GM
1個
18.00~18.99
152
230
20
50
820-5788
HS-4067TRP
DTP-7
DA1800M-GM~DA1890M-GM
1個
19.00~19.99
160
239
20
50
820-5790
HS-4067TRP
DTP-7
DA1900M-GM~DA1990M-GM
1個
20.00~20.99
168
254
25
56
820-5792
HS-4067TRP
DTP-7
DA2000M-GM~DA2090M-GM
1個
21.00~21.99
176
263
25
56
820-5795
HS-4067TRP
DTP-7
DA2100M-GM~DA2150M-GM
1個
22.00~22.99
184
273
25
56
820-5797
HS-4067TRP
DTP-7
DA2200M-GM~DA2250M-GM
1個
23.00~23.99
192
282
25
56
820-5800
HS-4067TRP
DTP-7
DA2300M-GM~DA2350M-GM
1個
24.00~24.99
200
291
25
56
820-5803
HS-4067TRP
DTP-7
DA2400M-GM~DA2450M-GM
1個
25.00~25.50
208.0
304
32
60
820-5806
HS-4067TRP
DTP-7
DA2500M-GM~DA2550M-GM
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,990
( 36,289 )
2日目
32,990
( 36,289 )
2日目
32,990
( 36,289 )
2日目
32,990
( 36,289 )
2日目
32,990
( 36,289 )
2日目
36,020
( 39,622 )
2日目
36,020
( 39,622 )
2日目
36,020
( 39,622 )
2日目
36,020
( 39,622 )
2日目
36,020
( 39,622 )
2日目
36,020
( 39,622 )
2日目
36,020
( 39,622 )
2日目
36,020
( 39,622 )
2日目
36,020
( 39,622 )
2日目
37,750
( 41,525 )
2日目
37,750
( 41,525 )
2日目
37,210
( 40,931 )
2日目
44,030
( 48,433 )
2日目
44,030
( 48,433 )
2日目
53,310
( 58,641 )
2日目
53,310
( 58,641 )
2日目
53,310
( 58,641 )
2日目
58,820
( 64,702 )
2日目
58,820
( 64,702 )
2日目
65,720
( 72,292 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低抵抗設計で穴精度を向上
・ホルダ芯厚が厚くたわみを抑制
・切りくずを細かく分断、深穴加工でも優れた切りくず排出
・簡単チップ交換
・多様な被削材で長寿命・安定加工

ご注意

  • 本商品はホルダのみです。ヘッドは別売りです。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:8×Dc)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:8×Dc)
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:3×Dc)
マジックドリル ストレートシャンク SS-DRA型(加工深さ:5×Dc)
マジックドリル DRAホルダ SS-DRA(ストレートシャンク)
マジックドリル DRAホルダ SF-DRA(フランジ付き)
マジックドリル フランジ付きシャンク SF-DRA型(加工深さ:8×Dc)
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格32,990-22,980 -27,260 -20,150 -21,190 -34,850 -
通常出荷日2日目2日目2日目〜2日目2日目2日目〜
油穴(オイルホール)
シャンクタイプエンドミルシャンクエンドミルシャンクエンドミルシャンクストレートシャンクフランジシャンク-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング